Acopladores indutivos para transmissão de sinal
Acopladores indutivos

Disponível em:
11 Versões
Nossos acopladores indutivos para transmissão de sinal são projetados para até oito sinais de sensor e oito sinais de comando do atuador.
O sistema é bidirecional, logo, ele transmite os sinais em ambas as direções. A sua unidade Remote pode realizar a ativação individual e operar unidades de fixação. A partir da base, é possível transmitir até oito sinais, na qual quatro canais podem ser ativados independentemente um do outro.
Características específicas
- transmite sinais em ambas as direções
- a unidade remota realiza a ativação individual e opera unidades de fixação
- pode transmitir até oito sinais
- pode ativar quatro canais independentes um do outro
11 Resultados
Código do pedido | Preço | Componente | Formato construtivo | Conexão | Forma de sinal | Função | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
6170.87 BRL | Base | M18x1 | Cabo, 5 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC003NBIC 1I3-P2A16-R01K01-C03 |
14826.57 BRL | Base | cuboide | Conector de encaixe, Série M16 423, 3-polos | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
2165.01 BRL | Remote | M12x1 | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
4969.68 BRL | Remote | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 12-polos | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
2324.21 BRL | Base | M12x1 | Conector de encaixe, M12x1, 5-polos, 0.30 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
4809.05 BRL | Base | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 12-polos | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
6011.67 BRL | Remote | M18x1 | Cabo, 5 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC003PBIC 2I3-P2A16-R01K01-SM3A30 |
14667.38 BRL | Remote | D93.0 | Conector de encaixe, M8x1, 3-polos | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
5049.29 BRL | Remote | M30x1,5 | Conector de encaixe, M12x1-Tomada, 12-polos, 0.20 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais | |
![]() BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
6011.67 BRL | Remote | cuboide | Conector de encaixe, M12x1, 12-polos, 0.20 m, PUR | unidirecional | Transmissão de sinais |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.