Spoľahlivý prenos signálov rušených externým elektromagnetickým žiarením
moduly BNI určené pre priemyselné dátové siete
Využite naše odolné BNI moduly na spoľahlivý prenos signálu aj v prostredí oprskov zo zvárania, silných elektrických prúdov a elektromagnetických rušivých polí. Efektívne prepojenie prostredníctvom IO-Link umožňuje vytvoriť decentralizovanú systémovú architektúru priamo v prostredí kde sa zvára, mimo rozvádzača.
Sieťové uzly osadené IO-Link mastrom komunikujú priamo s hlavnou riadiacou jednotkou alebo riadiacou jednotkou na stroji prostredníctvom priemyselného Ethernetu. K portom IO-Link mastra možno pripojiť veľký počet inteligentných snímačov alebo I/O modulov s rozhraním IO-Link.
Špeciálne funkcie
- Vyrobené z plastu vystuženého sklenými vláknami, aby spoľahlivo odolávali oprsku pri zváraní, silným elektrickým prúdom a elektromagnetickým poliam
- IO-Link mastery a huby s ôsmimi portami a 16 vstupmi a výstupmi
- IO-Link master pre Ethernet/IP a Profinet
Odporúčané produkty na prenos dát odolný voči elektromagnetickému rušeniu
Odolné BNI moduly pre Profinet
- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Rozhranie
- Profinet
- Rozhranie IIoT
- REST API
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 4 A
- Rýchle spustenie (FSU)
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 5-pin, L-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x1-Female, 5-pin, L-coded
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 16 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 16 A
- Materiál puzdra
-
Plastic
Stainless steel - Rozmer
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP68
IP69K - Verzia IO-Link
- 1.1
- Podpora bezpečnostného uzla
- yes
- Sekundárne funkcie
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
- Internal temperature monitoring
Odolné BNI moduly pre Ethernet/IP
- Rozhranie
- Ethernet/IP
- Rozhranie IIoT
- REST API, MQTT parsed
- Pomocné rozhrania
- 8x IO-Link
- Prístavná trieda
- Type A
- Výstupný prúd max.
- 2 A
- Zobrazenie
- yes
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (COM 2)
- M12x1-Female, 4-pin, D-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 4-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"-Female, 4-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Aktuálna suma US, senzor
- 9.0 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9.0 A
- Materiál puzdra
- Plastic
- Rozmer
- 68 x 42.9 x 226 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Verzia IO-Link
- 1.1.3
IO Link Hub - rozbočovače snímačov/akčných členov IO-Link pre zváracie prostredie
- Rozhranie
- IO-Link 1.1
- Prevádzkové napätie Ub
- 18...30.2 VDC
- Pripojenie (COM 1)
- M12x1-Male, 4-pin, A-coded
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 4-pin
- Pripojovacie sloty
- 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded
- Digitálne vstupy
- 16x PNP, Type 3
- Digitálne výstupy
- 16x PNP
- Konfigurovateľné vstupy/výstupy
- yes
- Rozširujúci port
- yes
- Monitorovanie jedného kanála
- yes
- Spínací prúd
- 16x 2 A
- Prúdový súčet UA, aktuátor
- 9 A
- Aktuálna suma US, senzor
- 9 A
- Materiál puzdra
-
PBT, GF30
1.4404 stainless steel, Inserts - Rozmer
- 68 x 39.1 x 183.5 mm
- Okolitá teplota
- -5...55 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67, when threaded in
- Prenosová rýchlosť
- COM2 (38.4 kBaud)
- Cyklus spracovania údajov min.
- 6.0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 6 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 2 bytes
Ďalšie príklady použitia v oblasti robotiky
Objavte ďalšie témy
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances
-
Industry brochure industrial robotics