Indukčné väzbové členy na elektrické napájanie
Indukčné väzbové členy

K dispozícii v:
4 Verzie
Rýchle zmeny formátu zaručujú vysokú produktivitu. Prirodzene zásuvné kontakty ich výrazne sťažujú, napr. pri výmene chápadla na robote.
Naše indukčné väzbové členy na elektrické napájanie prenášajú energiu bezdotykovo vzduchom. Mechanické zásuvné kontakty sú preto zbytočné. Výhody: absencia opotrebenia, garancia promptnej výmeny nástroja a zaistenie vysokej flexibility.
Špeciálne funkcie
- Bez opotrebenia – bezdotykový prenos energie vzduchom
- Promptná výmeny nástroja
- Vysoká flexibilita
Dostupnosť
4 Výsledky
Objednávkový kód | Cena | Order Code | Component | Style | Connection | Function | Rated output current | Order Code | Činnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
273.32 EUR | BIC0007 | Base | M30x1.5 | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Power only | BIC0007 | ||
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
261.66 EUR | BIC0008 | Remote | M30x1.5 | Connector, M12x1-Female, 5-pin | Power only | 500 mA | BIC0008 | |
![]() BIC0076BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
912.87 EUR | BIC0076 | Remote | Q120 | Connector, 7/8", 4-pin | Power only | 5 A | BIC0076 | |
![]() BIC0075BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
924.63 EUR | BIC0075 | Base | Q120 | Connector, 7/8", 4-pin | Power only | BIC0075 |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.