Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Ultrazvukové snímače odolné proti vysokému tlaku

Ultrazvukové snímače

K dispozícii v:

1 Séria

Chemicky odolné ultrazvukové snímače od spol. Balluff merajú hladiny v nádržiach a nádobách bezdotykovo – nielen pri normálnom tlaku, ale aj pri pretlaku 6 barov. Vďaka kombinácii spínacieho a analógového výstupu dokážu dokonca súčasne zaisťovať meranie hladiny a ochranu proti pretečeniu. Mimoriadne výhody: Membrána z PTFE a teleso z ušľachtilej ocele chránia snímač v mnohých aplikáciách pred agresívnymi kvapalinami.

Špeciálne funkcie

  • Snímanie polohy a identifikácia objektov v pevných, práškových a kvapalných médiách
  • Bezdotykovo kontrolujú prítomnosť a počítajú objekty
  • Bez ohľadu na farbu a vlastnosti povrchu
  • Maximálna presnosť vďaka vysokému rozlíšeniu a malým slepým zónam
  • Chemicky odolné
  • Spoľahlivá ochrana vďaka PTFE membráne

1 Séria

Séria
Pripojenie Rozhranie Rozsah min. Rozsah max. Materiál puzdra primárny Stupeň krytia IP
Činnosti
Connector, M12x1-Male, 5-pin Analog, voltage/analog, current, PNP 85 mm 5000 mm 1.4571 stainless steel
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať