Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne snímače
Otočné snímače
K dispozícii v:
33 Verzie
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Absolútne rotačné snímače zisťujú uhlovú polohu a meraným signálom priraďujú jedinečné hodnoty. Vďaka absolútnemu princípu merania sa hodnoty zaznamenávajú vždy nanovo a bez odkazu na predchádzajúce merania, čo znamená, že polohu strojov a systémov možno vždy spoľahlivo a jednoznačne určiť. V závislosti od vašich požiadaviek si môžete vybrať medzi magnetickým alebo optickým snímačom a medzi jedno- alebo viacotáčkovým variantom.
Vlastnosti a výhody absolútnych snímačov
- nepotrebuje žiadne navádzanie
- žiadna strata údajov v prípade výpadku napájania
- dostupné rozhrania: EtherCAT, Profinet, IO-Link, RS485, SSI, CAN
- dostupný ako jednootáčkový alebo viacotáčkový snímač
33 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Rozhranie | Typ príruby | Materiál príruby | Priemer príruby | Priemer hriadeľa | Schválenie/zhoda | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profinet | Synchro flange | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Synchro flange | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | Clamping flange | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | Clamping flange | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| Profinet | End hollow shaft | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| EtherCAT | End hollow shaft | Aluminum | 58 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | Synchro flange | Aluminum | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| SSI | Synchro flange | Aluminum | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| RS485 | Synchro flange | Aluminum | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA | |||
| CAN | End hollow shaft | Aluminum | 36 mm | CE, cULus, WEEE, UKCA |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.