Indukčné snímače
Indukčné snímače
K dispozícii v:
24 Séria
Balluff ponúka široký sortiment indukčných snímačov pre rôzne aplikácie a odvetvia: štandardné aplikácie, snímače vhodné do hygienického prostredia, t.j. odolné voči oplachu vodou pod tlakom, odolné voči vysokému tlaku prostredia, vhodné do zváracieho prostredia, odolné voči silným magnetickým poliam, odolné voči vysokej teplote prostredia, s Faktorom 1, Ex a NAMUR snímače do výbušného prostredia. Zaručene nájdete ten správny produkt pre vašu individuálnu aplikáciu vďaka rôznym materiálom puzdra a metódam tesnenia. Ponúkame rôzne konštrukcie, priemery puzdier a veľkosti závitov pre jednoduchú integráciu v rôznych situáciách a pre optimalizované riešenia aj tam, kde je obmedzený priestor.
Celosvetovo používaná technológia má optimálny pomer ceny a výkonu a je možné ju dodať v krátkych dodacích lehotách, a to aj v prípade veľkých množstiev.
Zvýšte dostupnosť svojich systémov a zároveň znížte náklady na údržbu a skladovanie pomocou indukčných snímačov Balluff.
Naše portfólio indukčných snímačov BES Entry Line
Perfektný výkon za vynikajúcu cenu - nič viac a nič menej!
Špeciálne vlastnosti
- Pripojenie pomocou konektora alebo kábla
- Valcové a rôzne bločkové vyhotovenia
- jednosmerné trojvodičové PNP/NPN zapojenie , IO-Link a dvojvodičové zapojenie na jednosmerný a striedavý prúd
- Tienené a netienené snímače
- Krátke a dlhé vyhotovenia
- Snímače odolné voči vysokému tlaku do 500 barov
- Snímače do vysokej teploty prostredia až 230 °C
- Snímače s vysokou chemickou odolnosťou a vysokým stupňom krytia až do IP69K
- Snímače odolné voči silnému magnetickému poľu
- Snímače vhodné do zváracieho prostredia
- Snímače s Faktorom 1
- Snímače NAMUR
- Senzory pre priestory chránené proti výbuchu
24 Séria
|
Séria
|
Štýl | Rozsah Sn max. | Funkcia prepínania | Spínací výstup | Typ pripojenia | Inštalácia | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | Push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | ||
| D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| M12x1, M8x1, M4x0.5, M5x0.5 | 6 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 8x8, 5x5 | 3 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting | ||
| 30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 28x8x5.5, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 40x40 | 40 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Screw terminals, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 80x80 | 50 mm | normally open (NO), NO/NC | polarized, PNP | Screw terminals, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 26x26 | 10 mm | normally open (NO) | polarized | Cable with connector | for flush mounting | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | normally open (NO) | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 40x40 | 40 mm | normally closed (NC), normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, Flush on one side | ||
| 32x20x8 | 5 mm | normally open (NO) | PNP | Cable with connector | for flush mounting | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 12x12 | 4 mm | normally open (NO) | PNP | Cable | for flush mounting | ||
| 40x40 | 25 mm | normally open (NO) | for switching amplifier, PNP | Connector | non-flush | ||
| 8x8 | 2 mm | normally open (NO) | PNP | Cable | for flush mounting | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | normally open (NO), NO/NC | NPN, PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | ||
| 40x40 | 40 mm | normally open (NO), NO/NC | PNP | Connector | for flush mounting, non-flush, Flush on one side | ||
| 32x20x8 | 7 mm | normally open (NO) | PNP | Cable, Cable with connector | for flush mounting | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Cable, Cable with connector, Connector, Leads | for flush mounting, non-flush, quasi-flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | NPN, PNP | Connector | for flush mounting | ||
| M18x1, M12x1 | 8 mm | normally closed (NC), normally open (NO) | PNP | Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| M18x1, M30x1.5, M12x1 | 15 mm | normally open (NO) | PNP | Cable, Connector | for flush mounting, non-flush | ||
| 100x21x60, 100x35x35, 100x35x50, 150x35x35, 200x35x35, 300x35x47 | 30 mm | normally open (NO), NO/NC | PNP | Connector | non-flush | ||
| 2 mm | normally open (NO) | PNP/NPN | Connector | for flush mounting |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.