Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sensör tabanlı algılama

Sensör tabanlı tespitin tüm alanları için sensörler

Sensör tabanlı algılama

Hata önleme için sensör tabanlı algılamamızı kullanın.
Portföyümüz, fotoelektrik sensörlerin yanı sıra, nesne algılama, konum ve mesafe ölçümü için sensörler içermektedir.

Hata önleme için sensör tabanlı algılamamızı kullanın. Portföyümüz, fotoelektrik sensörlerin yanı sıra, nesne algılama, konum ve mesafe ölçümü için sensörler içermektedir. Balluff nesne algılama sensörleri, evet / hayır sonuçları vererek bir nesnenin mevcut olup olmadığını güvenilir bir şekilde tespit eder. Basit ve etkili birçok uygulama için çözümler sunar. Bu tür bir tarama, kontrol edilecek nesnelerin sıkıca sabitlenmiş olması durumunda idealdir.

Konum ve Mesafe Ölçüm sensörleri, nesnelerin taranması ve konumlarının kontrol edilmesi gerektiği uygulamalar için idealdir.

Fotoelektrik sensörlerimiz kontrol edilen nesnenin doğru rengini ve doğru malzemesini algılar.

Hata önleme için çözümler

Tam sıralı için izlenebilirlik

Sıra Dışı (JIS) Zaman Dışı (JIT) malzeme akışının bir devamıdır. JIS esnek üretimdeki montaj hatlarında yaygındır ve doğru montaj parçalarını doğru zamanda ve doğru sırada sağlar.
Sipariş, montaj işlemiyle eşleştirilir. Doğru bileşenler otomatik olarak doğru şekilde konumlandırılır.
Ayrıca, her bir üretim adımının izlenebilirliği, ürünlerin doğru sırada teslim edilmesini sağlar. Bunun nedeni, RFID ve çoklu barkod tarayıcı kombinasyonuyla ürünlerin kolaylıkla tespit edilip izlenebilmesidir.

Bu çözüm, mevcut işlemlere entegre edilmesi kolaydır ve taramanın hatasız kontrolünü garanti eder.


RFID sistemleri ile sapma yönetimi

İzlenebilirlik, esnek üretimin sabit bir bileşenidir. Üretilen her parça izlenebilir ve tanımlanabilir. Bu amaçla, ideal bir tip tasarım verilerinde tam olarak örnek olarak tanımlanmıştır. Örneğin, rengi koyu mavi ise, renk sensörü bunu onaylamalıdır. Renk sensörleri veya görüntü sistemleri böylece tasarım verilerinin ne belirlediğini doğrular.
Kontrol edilen nesne belirtilen prototipten saparsa, sapma aşağıdaki üç prosedürden birinin yardımı ile kontrol edilebilir. Prosedürleri uygulamak için RFID sistemleri kullanılır.

Ret: Reddedilme ile ilgili kısım, aşağı havza işlemlerinde kullanılamayacak şekilde tahrip edilmeli veya işaretlenmelidir. İzlenebilirlik sayesinde, reddedilen parçaların üretim sürecinden boşaltılmasını sağlamak kolaydır.

Yeniden sınıflandırma: Bazı durumlarda, spesifikasyonlara uymayan veya bunları tam olarak karşılamayan ürünler de örneğin B-stoğu olarak yeniden sınıflandırılabilir.

Yeniden işleme: Yeniden işleme için, yerinde ilgili parçanın düzeltilmesi için üretim durdurulabilir. Bununla birlikte, bunun tüm fabrika için dezavantajları olabileceğinden, bir yeniden işleme alanı ayarlamak daha iyidir. Bir ürün, taşıyıcı bantlar üzerindeki çeşitli montaj prosedürlerinden geçtiğinde yaygındır. Bir hata tespit edilirse, akış aşağı süreçler çözülebilir ve tamirat açıklaması için onarım teknisyenine bilgi verilebilir. Onarımdan sonra, elden geçirilen kısım izlenebilirlik verileri kullanılarak üretim sürecine geri yönlendirilebilir. Zaten tamamlanmış olan adımlar atlanır.


Gerçek renk sensörleriyle renk sırası kontrolü

Bir üretim hattında sık sık renk değişimi, esnek üretimde günlük bir olaydır. Zaman geçtikçe, operatörlerin renkleri doğru şekilde ataması zorlaşır. Gerçek renk sensörlerimiz bu nedenle poka-yoke başarısında önemli bir faktör haline gelmiştir. Bunun nedeni, kullanımı kolay, güvenilir sensörlerle çok çeşitli renkler ve renk farklılıkları algılanmasıdır.
Bir işlemin doğru yapıldığından emin olmak için, gerçek renk sensörleri hem teslimatın hazırlanmasında hem de teslimatın alınmasından sonra bileşenleri doğrular. Birden fazla renk kombinasyonu gerektiğinde, sensörler çeşitli bileşenlerin farklı renklerini karşılaştırır ve ne zaman eşleştiğini gösterir.


Görüntü sensörlü karmaşık tarama uygulamaları

Görüntü sistemleri çoğu üretim tesisi için büyük boyutlu: Çok pahalı, karmaşık, çok fazla işlevsellik. Buna karşılık, BVS görüntü sensörlerimizin kurulumu basit ve kullanımı oldukça kolaydır. Ve yatırımınız çok kısa sürede kendini ödeyecektir.

Birçok farklı sensör yerine bir sensör: BVS görüntü sensörü, neredeyse tüm üretim alanlarında hata önleme için son derece güçlü bir ekipmandır. Bir parçanın veya özelliğin varlığını veya yokluğunu güvenilir bir şekilde tespit eder, konumunu ve boyutlarını kontrol eder. Ve güvenilir barkod izleme sağlar.
Kapsamlı fonksiyonları ile BVS görüntü sensörü çoğu zaman birçok farklı sensörün görevini üstlenir. Bu, sınıfındaki diğer sensörlerden daha iyi performans göstermesini sağlar.

Ürün kalitesini arttırın: BVS görüntü sensörlerimizin kullanımıyla güvenilmez manuel incelemelere gerek kalmaz. Denetimler yerine, görüntü sensörleri %100 kalite kontrolüyle ve bu kontrolün gerektirdiği çözünürlükle puan kazanır.

Maliyetleri azaltmak: Zengin sensör işlevi sayesinde, karmaşık çoklu sensör çözümlerine gerek yoktur. Aynı anda maliyetten tasarruf edin. BVS görüntü sensörlerimiz size iyi bir fiyat / performans oranı sunuyor. Sadece çeşitli performans seviyelerine sahip dört model ve tek, kullanımı kolay bir yazılım paketi arasından seçim yapın. Kısa kurulum süreleri ve daha düşük başlangıç maliyetleri için.

Verimliliği arttırın: BVS görüntü sensörlerinin otomatik kontrolü, işlem sırasındaki hataları önler ve üretim hızınızı arttırır. Yüksek kod çözünürlüğü, yüksek seviyede güvenilirliği garanti eder. Hatalı kod okumaları en aza indirgenmiştir.
Erken hata tespiti, planlanmamış duruş sürelerini ve ıskartayı azaltır. Artan işlevsellik ve esneklik ayrıca planlı duruş sürelerini kısaltır.

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.