Oturum aç

Firmanıza özel fiyat teklifi için giriş yapın

Parolanızı mı unuttunuz?

Her zaman güncel kal

E-postalarımızla ürünler, etkinlikler, hizmetler ve balkalar hakkında düzenli bilgi alacaksınız.

ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni mail adresinizi firma kaydınıza bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol
Ürünler
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket
Servis ve Destek

BVS-E Standart görüş sensörü

Akıllı Vizyon

Uygun:

0 sürümleri

BVS-E Standard Görüntü sensörlerimizle üretim sürecinizin miktarını maliyet bilincine sahip ve hassas bir şekilde kontrol edersiniz. Birbirinden bağımsız olarak kullanılabilecek toplam yedi kontrol ekipmanı kullanabilir ve aynı anda birden fazla ürün özelliğini kontrol edebilirsiniz. 20 adede kadar saklanabilir inceleme PLC üzerinden kolayca aktif edilebilir. Bu şekilde, değişen iş parçalarında bile üretime sorunsuzca devam edilebilir. BVS-E Standard, hata tespitinde her türlü basit görevi kolayca yerine getirebilir.

Özellikler

  • Çok görevli görüş sensörü kullanılarak maliyet tasarrufu
  • Eken hata tespiti 100 % kaliteyi sunar
  • Değişken partiler için inceleme görevinde basit değişiklik yapılması, yüksek sistem kullanılabilirliği demektir
  • Opsiyonel olarak kırmızı veya kızılötesi tamamlayıcı ışık kullanılabilir

0 sürümleri

sipariş kodu
Price Çalışma Mesafesi Odak mesafesi Işık tipi Görüş alanı Arayüz
Hareketler
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin