Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

RFID LF etiketleri (125 kHz)

LF RFID sistemi BIS L

Uygun:

1 serisi

LF etiketleri, tüm üretim süreci boyunca iş parçalarına eşlik eder. Uygulamanızı gerçekleştirmek için çok sayıda RFID etiketine ihtiyacınız varsa, Balluff (RFID BIS L) etiketleri uygun maliyetli ve güvenilir bir seçimdir. Bazıları, kurcalamayı önleyen ve yüksek düzeyde veri güvenliği sağlayan salt okunur işlevselliğe sahiptir.

Özel özellikler

  • Çeşitli boyutlarda yuvarlak LF etiketleri: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Kimyasal olarak dayanıklı 13 × 3 mm cam etiket
  • Etiketler salt okunur (3 veya 5 bayt) veya 192 bayt ile okuma/yazma
  • Montaj seçenekleri: yapıştırma veya vidalama
  • Salt okunur etiketin iki çeşidi mevcuttur: sabit 5 baytlık benzersiz bir kimlikle veya müşteri spesifikasyonlarına göre 3 baytlık bireysel verilerin programlanmasıyla

1 serisi

modeli serisi
Kullanıcı verileri, okuma / yazma Birincil Dış gövde malzemesi UID serial number, read-only
Hareketler
192 Byte PPS, Cam, PA 6, Epoksi reçine/cam elyafı, PEEK 4 Byte, 5 Byte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.