Ürünler
Ürünler
İletişim & Destek
Oturum aç

Lütfen bireysel fiyat hesaplaması için giriş yapın.

Parolanızı mı unuttunuz?
ŞİRKET OLARAK KAYDOLUN

Yeni çevrimiçi hesabınızı ona bağlamak için zaten bir müşteri numaranız olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Kayıt ol

LF işlemci üniteleri (125 kHz)

LF (125 kHz)

Uygun:

25 sürümleri

BIS V kontrolör ünitemizle, kontrolör başına aynı anda dört taneye kadar okuma / yazma kafası kullanabilirsiniz. BIS V, tüm frekansların karışık çalışmasına izin verir (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Bunun anlamı, envanter yönetimini büyük ölçüde basitleştiren, yalnızca bir tür kontrolörün stoklanması gerektiğidir. Herhangi bir endüstriyel sektörde kullanım için kontrolör ünitesi dünya standartlarında veri yolu sistemlerinde mevcuttur.

Özellikler

  • Dayanıklı çinko döküm dış gövde sayesinde mükemmel EMC
  • Tüm bağlantılara ön bölümden kolayca erişilebilir
  • Silindir şapka raylarına veya profil üzerine kolay montaj için çeşitli montaj konsepti
  • Basit başlatma için LCD ekran ve basmalı düğmeler
  • Her okuma / yazma kafası, çalışma durumunu doğrudan kontrolör ünitesindeki iki LED üzerinden bildirir
  • IO-Link destekli sensör ve aktüatörlerin bağlanması için entegre IO-Link master bağlantı noktası
  • Durumu uzaktan pratik olarak izlemek için web sunucusu
  • Pek çok yaygın kontrol ekipmanı üreticisi için fonksiyon bileşenleri mevcuttur
  • Veri yolu ve halka topolojileri için entegre 2 bağlantı noktalı Ethernet sviç
  • Küçük ve kompakt (172 × 48 × 62 mm)
  • Veri yolu bağlantısı olmadan hızlı devreye alma için USB arayüzü
  • BIS Cockpit: Okuma/Yazma kafası arayüzden bağımsız olarak PC tabanlı yazılım aracı BIS Cockpit ile yapılandırılabilir
  • Sert çevre koşulları için 7/8" soketli ve dayanıklı güç kaynağı

kullanılabilirlik

Price

25 Sonuçlar

sipariş kodu Price Arayüz Çalışma voltajı Ub IP derecesi Desteklenen RFID teknolojileri Ortam sıcaklığı
Hareketler

BIS0187

BIS V-6107-039-C105
1825.25 EUR Ethernet TCP/IP, USB 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS013W

BIS V-6108-048-C102
1825.25 EUR Profinet 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00T3

BIS V-6102-019-C001
1496.54 EUR Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS00U9

BIS V-6110-063-C002
1496.54 EUR EtherCAT 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS010P

BIS V-6111-073-C003
1496.54 EUR CC-Link 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) 0...60 °C

BIS0122

BIS V-6106-034-C004
1496.54 EUR Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012E

BIS V-6102-019-C101
1825.25 EUR Profibus 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS012F

BIS V-6106-034-C002
1496.54 EUR Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS013U

BIS V-6108-048-C002
1496.54 EUR Profinet 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C

BIS0146

BIS V-6106-034-C104
1825.25 EUR Ethernet/IP 24 V DC LPS Sınıf 2 IP65, Konnektör ile LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) 0...60 °C