產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

電子行業

快速、可靠、經濟地製造電子產品

電子行業

產品生命週期短、對創新的高度需求以及全球、高度網絡化的供應鍊是電子行業的重要驅動力。這種環境下的生產必須盡可能快速、可靠和經濟地運行 - 並儘可能降低錯誤率。

最先進的巴魯夫產品可幫助您滿足市場需求。它們用於印刷電路板和電子產品生產的相關主題:從內部物流和可追溯性到機器人技術、處理和裝配技術,再到機器視覺和狀態監測。

幾十年來,工廠自動化中的許多主題和技術一直是巴魯夫的核心競爭力。但我們已經在用創新的解決方案來應對 IIoT 等更新的話題。
我們為您提供廣泛的解決方案,以確保電子產品的無差錯和可靠製造。

內部物流和可追溯性: 高速、高透明度 - 高品質

持續管理庫存和物料移動,同時可靠地避免錯誤對幾乎所有行業的公司來說都是一項挑戰。

借助自動化流程,您還可以在更短的時間內以更高的精度存儲和檢索大量數據。作為工業物聯網 (IIoT) 的一部分,智能傳感器和網絡系統確保物流流程的高效。他們收集數據,實時處理數據,從而為自主和受控過程的決策提供基礎。

這就是為什麼動態穿梭系統和堆垛機越來越多地取代人工倉庫工作的原因。它們確保所需貨物的有效供應,確保可靠組件的連續運行並保證高吞吐量。並且:由於具有軟件控制的控制選項的創新識別解決方案,它們不僅高度精確,而且可以在您的生產中實現可追溯性——這是提高效率的重要因素。


裝配和機器人: 優化的數據流和過程控制

無論您是想捆綁信號、記錄和跟踪裝配過程中的數據、顯示操作狀態還是確保裝配質量:巴魯夫都能幫助您輕鬆管理所有這些任務。

例如,我們的網絡模塊專為控制櫃外的分散式系統架構而設計,作為數據壓縮器,可幫助您將網絡節點的數量降至最低。借助 IO-Link,您可以使用既定的自動化標準來集成各種設備。此外,您還為 IIoT 和未來的工廠做好了充分的準備。

在機器人技術的創新領域,我們支持您最大限度地提高效率並確保高產品質量 - 其中包括替代複雜電纜、實現快速工具更換和促進人機交互的解決方案。


電路板生產: 電子核心的精度和效率

從智能手機到筆記本電腦,從電視到真空吸塵器:如今幾乎所有終端設備都離不開電子設備,因此配備了印刷電路板。作為核心元素,它們在製造過程中必須相應小心處理。依靠我們的工業相機進行可靠的質量控制,以長期保持您的生產性能。

該行業的產品生命週期短,需要適應性強的生產線。通過診斷等附加功能,我們的智能傳感器為提高效率和靈活性做出了決定性的貢獻。

尤其是在電子行業,逐漸小型化也發揮著越來越重要的作用:在最小的空間內實現高性能和集成密度是必須的——印刷電路板也是如此。這需要在您的生產線上安裝極其精確的傳感器和攝像頭系統。您可以在巴魯夫找到這兩種產品,從而滿足市場需求。

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎