產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

汽車工業和汽車供應商

我們提供多年的豐富經驗和專業的合作關係

汽車工業和汽車供應商

巴魯夫提供高品質的感測器、識別解決方案、網路解決方案以及軟體。全方位的產品組合、深入的開發專業知識以及多年的汽車工業經驗,使我們成為汽車製造各個領域以及供應商部門全方位的解決方案領導業者。

從一開始的沖孔、焊接、烤漆、鍛造和鑄造一直到最終安裝-我們對各個領域瞭若指掌。在生產過程中以及製造和組裝之外,我們都可為您提供可靠的品質管控,以確保生產過程順利進行。 我們也保證,每件外部製造產品都能適地適時地以最佳的品質準備好。這就是我們支援您準時交貨的方式。

無論您的生產據點在何處,都能放心與我們合作。我們的據點遍佈全球。我們的感測器、系統、網路技術和連接技術皆有國際認證。

汽車內飾: 保證準時交貨

未來汽車的內飾將受到移動性新大趨勢的強烈影響和改變:電動汽車為汽車內飾帶來了新的結構和設計自由。如果自動駕駛盛行,其他形式的使用將為乘員開放,因為他們將不再需要控制汽車。內部變成了一個體驗空間——並且可以成為汽車製造商的一個顯著特徵。新的座椅概念正在設計中,智能表面和創新的駕駛艙概念正在以這種方式逐漸建立。

無論您的生產系統如何因這些趨勢而發生變化 - 巴魯夫都會通過面向未來的產品為您提供面向未來的生產支持。作為汽車行業的長期合作夥伴,我們為您的系統提供高質量的傳感器、識別和網絡解決方案和軟件。此外,您還可以受益於我們在汽車所有領域都經過試驗和測試的豐富經驗。只需依靠我們的專業知識,即可滿足您的最終客戶在質量、流程可靠性和效率方面的高期望,並確保順利按時交貨。


動力傳動系統

動力傳動系統是車輛上路後是否安全可靠的最關鍵組件。因為傳動系統負責產生車輛的性能。因此,確保這個生產階段的品質至關重要。使用巴魯夫全方位的專業知識,就是成功的關鍵。本公司產品於全球享有盛譽多年;在傳動系統中引擎、變速箱、車軸、控制裝置於許多不同的配置中相互結合。


鑄造廠

鑄造廠和鍛造廠內長時間的溫度負荷和短暫的高溫以及衝擊和振動可能導致感測系統性能大降或甚至完全失靈。

巴魯夫提供專為高溫條件設計的感測器。此外,我們也提供耐高溫的特殊配件。我們的產品皆通過高度加速壽命測試(HALT),因此特別堅固耐用。因此,我們能提供耐用且穩定的解決方案。

這些解決方案會降低備件需求,縮短停機時間,進而降低成本。


沖壓廠

沖壓廠的製程是客製化作業,因此對設備和物流有極高的要求。數公噸重的線圈會先切成金屬板胚,板胚再經過巨大的沖壓生產線以高度自動化成型程序製成車身零組件。以不同厚度的板材製成側框架、引擎罩、車門以及其他零組件。

巴魯夫感測器解決方案是專為極端嚴苛生產環境所設計。它們可確保精準定位和控制以及可靠識別沖孔和工件。我們的產品全球皆可使用。因為它們的功能已經得到世界各地的沖壓廠的認同。


車身製造

工業機器人是車身製造不可或缺的輔助工具。它們可以二十四小時工作,利用焊接、鉚接和黏合將個別組件接合成可自撐的白車身。高精度、最大重複精度以及絕對的可靠性。

巴魯夫堅固耐用的解決方案也具備絕對的可靠性。針對車身製造需求量身打造,可耐受焊接飛濺、焊接電流、電磁場和高溫。


烤漆廠

烤漆廠講究完美和精度-甚於其他工作站。因為烤漆的品質決定了車輛給人的外在印象。同時,烤漆也有保護車輛以及車輛保值的功能。

更重要的是,您要確保各項工作步驟順利進行以及有高品質的產出。採用我們的解決方案,即可完美地完成您的任務。因為我們的感測器可耐受極端溫度和化學物質,因此白車身在電泳槽內清潔和去油之後,機器人即可利用高速旋轉霧化器完美地塗上五層功能塗層。


最終組裝

為確實完成最終組裝的複雜程序,我們為您提供合適的產品技術和配置。例如:用於精準的移動控制、程序紀錄或用於可靠地識別。

我們根據您的特殊要求,提供高品質的解決方案,就像汽車上的個人化裝備和引擎類型,有如量身打造。這可讓您可靠地配置系統,在提供個別零組件時保障安全的工作程序。您即可在已烤漆的白車身上補上正確數量和規格的缺件。組裝時利用我們的技術,您就可以完美地完成客戶的訂單。

輪胎行業

每一步都具有高工藝可靠性
了解更多

Downloads

  • Industry brochure automotive
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎