產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

能源生產

維持今後的優勢

能源生產

氣候變遷、人口趨勢和化石燃料的有限供應都驅使著能源部門提供更創新的解決方案。無論是海上風電廠,或是沙漠中的太陽能發電廠,為了將發電量分配給為數眾多的單獨系統,以及受到極端環境因素的直接影響,都對設備所使用的零件品質提出了嚴格要求。 

巴魯夫為所有能源領域做出了重大貢獻:我們為您提供可靠的解決方案,適用於石油和天然氣開採、傳統能源生產以及利用可再生能源,包括風力、太陽能和水力;每一個零件都以其堅固性和品質脫穎而出。 巴魯夫提供全球性的技術諮詢、銷售、售後服務和快速供應備件的網路。我們還與系統製造者和附屬系統的供應商合作,可以保證你得到最佳的解決方案。

風力發電: 效率高的高科技發電廠

現代風力發電系統具有極高的效率。例如,今天的工廠比20年前的工廠多生產大約20倍的電力 - 而且成本更低。然而,風力發電廠是一項巨大的投資,對每個部件的利用率要求極高。只有當所有部件都非常值得信賴並具有失效保護性能時,才能實現這一目標。為此,巴魯夫長期以來一直與領先的製造商緊密合作。我們為您提供特定產業的專業知識,不管是陸上或海上的設備,都能確保其最高品質。


太陽能發電廠: 太陽可以提供的能源比世界所需的更多

如今,太陽能熱電廠可以提供100兆瓦或更多的電力輸出。為了產生這種能量,成千上萬的鏡子需要精確地、持續地與太陽保持一致。這就需要非常精確的感測器,同時也要能承受極端的環境條件,例如在沙漠地區。我們開發的測量系統讓您能夠可靠地檢測這些運行,並實現高效能的工廠。


水力發電: 再生能源中不可或缺的组合

如今,水力發電是再生能源中不可或缺的發電方式,並且蘊藏著大量未開發的潛力。為了可靠地運行龐大的水電站,您需要穩定且精確的運行控制和系統調節。 巴魯夫利用感測器和線性測量系統為您提供高精度的解決方案。


傳統發電: 重要的能源供應方式

傳統發電廠的高效和友善環境的燃燒過程需要精確的控制渦輪機和發電機,例如在發電站,在確保功能的同時,還需要不斷提高效率。在這裡,您對技術的極高要求是充分合理的。透過巴魯夫專為此類應用需求所開發的解決方案,您可以輕鬆滿足這些需求。


石油及天然氣開採: 與化石燃料保持競爭力

石油和天然氣仍然對能源的生產有極重要的貢獻,然而,其生產技術已經涉入公眾和政治意識。例如,電力轉換技術,即利用電解氫和下游製程步驟(甲烷化)的可再生能源生產合成氣體或燃料。這些燃料可用於需要高能量密度的地方,但需要來自工廠建設的成熟部件(如閥門和壓縮機)。 巴魯夫為您提供堅固、精確和低維護率的感測器。具有眾多國際認證的防爆保護不言而喻。


我们的特殊优势: 高精度和通訊專業知識

在巴魯夫,您可以獲得創新的概念,以實現您對能源生產的客製化要求。為此,我們提供了廣泛而多樣的解決方案。此外,我們在開發過程中對各個元件進行了HALT測試,因此產品的堅固性和耐久性絕對值得考驗–不論是在風浪中、強烈的陽光下或在爆炸危險區域。

我們的解決方案使用高度可靠的連接技術和成熟的網路技術,絕對滿足能源行業的高要求。這有助於保護您的系統並且避免故障發生。另外,藉由IO-Link,您可以在通訊方面中獲益,也可應用於未來的需求。因為有了IO-Link,便建立了可靠地管理日益增長的資料量的基礎設施。您可以從資料中獲得更多的資訊,並在快速和靈活的過程中使用這些資訊,讓您對未來隨時做好準備。

調節及控制: 別具貢獻的單一零件

當我們提及工廠和控制工程的穩定性時,我們往往首先想到的是大型零件的品質。然而,那些不太被注意的後台元件通常是導致中斷甚至故障的主要原因,尤其是電源供應方面,對所有系統元件都會造成影響。另外,電纜和電子連接也扮演著重要的角色,畢竟它們負責傳輸感測器訊號,向控制器報告位置和壓力以及其他各種參數。透過巴魯夫的產品,您可以享受到值得信賴的品質,以最高的穩定性維持工廠運作。

Downloads

  • Industry brochure energy production
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎