產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

橡塑膠產業

提高設備利用率的精度

橡塑膠產業

塑膠是21世紀的材料。它的應用範圍非常廣泛,而且由於新的成分,應用上也變得更加多元。因此,對生產和機器製造的要求也越来越高。巴魯夫利用高品質的網路和連接技術提供高性能的感測器和系統解决方案。我們擁有理想的先決條件,可以可靠地管理日益繁多的技術。我們高品質的解决方案能夠實現成熟的系統概念,提高機器的使用性,並有助於高效率利用。

材料處理: 如何實現最佳方案

為了保持良好的材料處理過程,持續確保塑膠的清潔度就非常重要。我們的電容式和超音波感測器可確保適當的填充高度,而工業 RFID 可準確控制所有流程。這確保了塑膠粒、填料和強化材料從料桶到連接站、從攪拌機到射出機的路徑像發條一樣運行。在不同的生產線和每一個批次中。 都可以精確計量每種新成分中的新化合物 - 快速、準確和可靠。

同時,您可以提高填料效率、提高品質並減少投訴,因為 RFID 會記錄您的所有流程和產品數據。 這種連續的紀錄甚至可以達到法律安全。


射出成型: 掌控每一個細節

在高精度的射出成型中,從注入模型到頂出成型件,每一步都必須精確執行。透過巴魯夫的解決方案,您可以精確地控制射出成型機的每個動作。我們的電感式定位系統提供快速的模具填充、電容式感測器則可檢查完整性、磁性編碼器確保溫和的閉合,整合在液壓缸中的壓力感測器則可確保壓板被正確關閉。

由於我們的技術通過高加速壽命測試(HALT)進行了優化,因此,我們的高重複精度和耐久性式值得信任的。堅固的設計延長了使用時間,有助於提高設備的正常運作時間。巴魯夫的品質意味著你的精度,而故障安全性能則意味著效益。


吹塑: 藉由提升材料利用率來實現經濟效益

當涉及到吹塑時,巴魯夫協助您達到極致的最佳材料使用率。我們的產品能確保準確地擠出軟管,並能確保多層塑膠層的結構。我們可以穩定地生產具有耐酸內壁、不同壁厚或各種顏色的容器。巴魯夫的感測器提供符合效益的解决方案,也確保所需的產品品質,因為只有對個别材料進行精確的加工,才能確保各種容器具有其必要的特性。


焊接技術: 持續留意每一個接縫

當我們提到安全接合部件時,無論是相同或是不同材料,超音波和振動式焊接都有其最佳特性。透過使用這些焊接技術,您可以確保材料接合的最佳強度和密封性。為了可靠地檢查這些一流的連接技術,我們提供了經過驗證的解決方案。這也適用於對環境要求較高的產業,例如食品工業、醫療和電子設備。

您可以在製程中不斷比較結果。超快速線性測量系統為您提供精確的回饋,而多功能工業相機則負責視覺品質控制。焊縫、尺寸、距離、生產步驟都能一目了然。我們的 SmartCameras 提供出色的操作便利性。


機器人與自動化: 精益網路降低成本

機器人自動化不再必然與過多的安裝成本和工作量、維護和零件更換相關。透過使用電感式耦合器的非接觸式信號和電力傳輸,您可以避免磨損和電纜斷裂。使用這些快速斷開裝置能讓使用更靈活。

透過使用 IO-Link,您可以顯著簡化網路拓撲。您可以將安裝成本和工作量降至最低,同時享受抗噪效果。使用此通信標準,您可以將所有感測器整合成現場總線級別。
對於 IO-Link 設備,可以使用控制器進行連續偵錯和參數化。IO-Link 減少了佈線數量,並提供了直到最後一米的透明度。對於精益網路結構,只需將您的 IO-Link 設備連接到 IO-Link 網路模塊,就可將信號捆綁起来。您將會因為節省的大量時間和金錢中而獲益。
具有主站、子站和智慧感測器的巴魯夫 IO-Link 產品組合在這種效能上提供了更加廣泛的選擇。

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎