產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

氣動和液壓元件

利用先進的感測器和網路技術最佳化地提高效率和穩定性

气动和液压元件

巴魯夫提供最先進的液壓和氣動元件,可將先進的感測器和監控技術無縫整合到您的流體動力系統中。我們的解決方案旨在提高效率、確保精度並最佳化地減少停機時間。

根據您的需求找尋適合的液壓和氣動系統創新解決方案。

我們提供用於監控行程和位置以及壓力、溫度、流量和液位的各種技術。這些廣泛的技術可為使用者提供過程和維修資訊。

無論您是選擇傳統的解決方案,還是希望實現具有 IIoT 功能的應用,巴魯夫都能提供並根據您的需求量身定制。

適合各個應用領域的更多範例

從液壓系統到數位驅動解決方案

具有 IO-Link 的感測器和執行器現已成為自動化技術的標準。然而,標準化的 IO-Link 協定(IEC 61131-9)在流體技術的項目規劃、調試和監控元件及系統狀態方面也具有顯著優勢:

  • 雲端分析和記錄

  • 採集資料的監控和視覺化

  • 現場自主軸

  • 使用 BFF 熱流控制器檢測液體介質流動

  • 使用 BFT 溫度感測器測量溫度

  • 透過 IO-Link 進行閥門參數化

  • 使用 BSP 壓力感測器進行壓力測量

  • 使用 BTL:磁致伸縮線性位置感測器進行連續液位檢測

  • 使用 BCS 電容式感測器透過極限值檢測進行液位監控

液壓裝置監控

強大的液壓泵或壓縮機和相應的電動馬達是許多生產系統的核心。利用狀態監測工具包可為您提供用於記錄和分析機器狀態資料的整合系統。我們的工具包可分析液壓裝置上的物理變數,並在出現任何重大偏差時及時通知,以便預先採取行動。

防爆保護

流體技術組件還可用於有爆炸危險的區域。例如,液壓或氣動缸的監控、液壓和氣動控制閥的監控以及油位或填充液位檢測。
巴魯夫提供一系列具有相應區域認證的感測器和變換器。


我們的產品組合

感測器技術

網路技術

狀態監測

您有任何問題嗎?歡迎與我們聯絡!

影片

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
  • Sensors and Linear Position Sensors for use in a potentially explosive environment
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎