產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

輪胎行業

每一步都具有高工藝可靠性

輪胎行業

作為汽車行業的長期合作夥伴,巴魯夫擁有豐富的自動化專業知識,可為您提供輪胎製造方面的最佳支持。我們的能力是在實踐中訓練的,並基於良好的開發經驗。我們可以依靠各種技術中最多樣化的傳感器、系統和網絡技術。

例如,您可以使用長度測量系統來精確監控硫化機的閉合運動,或者使用視覺和識別解決方案,可靠地滿足對輪胎部件和最終產品可追溯性的高要求。

借助我們的輪胎製造解決方案,您可以安全地管理複雜流程的每個製造步驟。憑藉我們的專業知識,您可以輕鬆可靠地實現更高程度的自動化:無論是製造生胎還是在高溫高壓下硫化生胎。巴魯夫始終在您身邊。聯繫我們。

輪胎結構: 確保輪胎質量

確保輪胎的高質量並確保輪胎成型過程順利進行。為確保這些關鍵工藝步驟以最佳方式執行,我們可以為您提供傳感器,您可以使用這些傳感器完美地裝備您的輪胎成型機。

例如,為了準確定位您的載玻片,我們的各種解決方案為您提供了不同的選擇。同時,您可以增強過程可靠性。因為您避免了停機時間,所以保證了持續的材料供應和始終如一的高處理速度。每個生胎都是高效且正確地構建的。


硫化: 每一步都精準

為了確保熱壓機中生胎硫化的關鍵過程順利進行,巴魯夫為您提供每一步的最佳解決方案。這些解決方案中的每一個都為過程可靠性做出了自己的貢獻。

您可以在高壓和高溫下獲得最高精度的生胎成型:無論您是使用我們的超聲波傳感器檢測熱壓機中的輪胎,還是使用我們的壓力傳感器監控氣動管路的壓力。或者您是否可以使用我們的磁致伸縮位置測量系統來保證熱壓機的受控關閉。


內部物流: 可追溯性保證

憑藉我們的識別解決方案,我們在整個過程鏈中可靠地陪伴您:從原材料的交付到半成品的製造再到輪胎生產等等。

因此可以清楚地識別每個輪胎,並且可以跟踪每個過程步驟。這份完整的文檔支持安全流程並幫助您滿足可追溯性要求。

我們的服務範圍包括工業圖像處理,例如使用 SmartCameras、視覺傳感器和條形碼閱讀器。此外,您會收到基於全系列低頻、高頻和超高頻技術以及種類繁多的數據載體、讀/寫頭和評估單元的各種 RFID 解決方案。在此基礎上,我們還可以優化管理您的個人任務。利用我們多年的自動化專業知識,與我們交談。

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎