產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

用於高效金屬加工的感測器和自動化技術

採用強大的感測器技術、IO-Link、狀態監測和數位分身技術的解決方案,可實現精確的加工過程和優化控制的機器

金属加工

無論是在驅動技術、工具和模具製造、移動技術還是醫療技術領域,始終如一的精密製造對品質和生產率都至關重要。為了滿足這些要求,巴魯夫提供了一套完整的產品組合,包括堅固耐用的感測器、識別解決方案(RFID、Tool-ID)以及專為工廠、加工操作和現代機器開發的網路技術。所有產品的特點都是在惡劣的生產環境中依然堅固耐用,因此工廠操作人員可以根據自己的應用準確選擇合適的感測器技術。

有了狀態監測解決方案,您就可以隨時監控機器的狀態,並啟動預防性維護措施,從而提高設備的整體效率(OEE)。由於採用了 IO-Link 技術,感測器資料可以透過數位方式無干擾地傳輸。這不僅提高了靈活性,還減少了 IIoT 項目的安裝工作量。我們還提供數位分身系統,使您能夠虛擬模擬機器和系統。這樣,您就可以在實際調試之前優化生產流程。

無論您是數控系統商、製造商還是主軸、旋轉工作台、刀塔和液壓系統的製造商:我們都能為您提供精確定制的感測器和自動化技術,使您的生產更具競爭力和效率。

刀具管理、製程監控等焦點話題:優化生產策略

採用 RFID 技術的自動化刀具管理可確保最大的透明度

高效的刀具管理決定了生產的盈利能力。利用 RFID 技術,您可以自動記錄和管理工具,優化刀具的使用並顯著地減少停機時間。巴魯夫的刀具識別解決方案可確保隨時辨識、監控和精確分配每件刀具。這減少了因刀具選擇錯誤而導致的生產錯誤,並顯著降低廢品率。

  • 簡化組裝和機器設備?利用整合感測器的模組化自動化解決方案降低複雜性和組裝成本。更少的介面和標準化的連接簡化了維護和操作。

  • 需要不受頻率和環境影響的數位化刀具管理?與頻率無關的 RFID 系統可在任何環境條件下實現靈活穩定的刀具管理,從而達到不受干擾地記錄刀具資料。


工具機產業是創造工業價值的支柱。作為長期供應商,我們深知這一點:只有透過以夥伴關係為基礎的合作,才能創造出與眾不同的解決方案。這正是我們前進的動力。

Uwe Brandt, Head of Global Market Segment Sales Metalworking


透過 IO-Link 提高效率 - 實現工具機的智慧聯網

現代機器設備和加工過程要求感測器、執行器和控制系統之間進行精確穩定的通訊。這正是 IO-Link 所能實現的 - 在各個生產環節實現一致性的數位聯網。這可以提高效率,減少停機時間,靈活適應不斷變化的生產需求。

  • 即時透明

    詳細的數位感測器資料可確保對機器、夾緊系統和處理過程進行更精確的控制。

  • 快速調整

    中央參數設置可實現簡單的格式更改並優化數位工具管理,同時使用標準連接器可以輕鬆更改感測器和電纜。

  • 整合簡單

    標準化介面可在每台機器和系統中實現經濟高效、可擴展的自動化。

  • 全面的連接性

    巴魯夫 IO-Link 主站支援所有常見的工業協定,包括 Profinet、EtherNet/IP 和 EtherCAT。多協定功能可實現與各種控制系統的無縫整合。


重點產品:金屬加工的創新技術

如何實現最高的效率、精確的製程以及從感測器到控制層的無縫聯網?藉由我們的感測器、網路和識別解決方案,無論是車削、銑削還是刀具的全自動管理,您都可以優化生產過程並提高生產率。即使在最惡劣的條件下,我們的產品也能為您提供穩定的效能。

您有任何疑問嗎?

聯絡巴魯夫的金屬加工專家!請直接與我們聯繫。我們期待您的來信。
聯絡我們

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎