產品範圍
服務支援
企業
產業和解決方案

適用於包裝、食品、飲料、製藥和化妝品行業的出色感測器和網路技術

提高關鍵應用中的整體設備效率和流程效率

包裝、食品、飲料、藥品和化妝品

包裝、食品、飲料、製藥和化妝品行業面臨著各種挑戰:從遵守嚴格的法律法規到消費者對品質和永續性日益增長的需求。這些行業的範圍廣泛,從原材料處理和生產到包裝及內部物流,都需要創新和高效的解決方案。

優化整體設備效率 (OEE) 對於實現系統效率最大化相當重要。巴魯夫專注於感測器和自動化解決方案,可提高您的 OEE 並優化您的包裝流程。

我們的解決方案解決核心問題 - 從精確的品質控製到高速生產線的最佳化,再到確保完美的狀態監控。

發現更多相關行業


最大化 OEE:綜合產業指南

徹底改變食品和飲料包裝的 OEE

提高生產率並最大限度減少停機時間的實際範例和解決方案

探索實用技術和解決方案,以提高包裝、食品和飲料行業的生產力並最大限度地減少停機時間。我們的 OEE 指南提供了減少非計劃性停機和轉換時間以及利用 IIoT 和智慧技術的有效策略。

我們詳細介紹七個關鍵應用領域:控制架構、格式變更、預測性維護、物位測量、機器人自動化、可追溯性和控制以及輸送機技術,以優化您的包裝流程。


提高生產力的焦點應用

探索包裝、食品、飲料和化妝品行業挑戰的解決方案。您可以在我們的應用解決方案中找到更多應用案例。


成功案例:鼓舞人心的案例研究

詳細了解我們在各個行業的成功解決方案,並為您的公司獲得新見解。

透過引導式格式更改,轉換時間減少了 65%

了解 IO-Link 感測器如何實現高效的格式變更並提高整體系統效率。


強大性能:感測器和網路產品經久耐用

我們強大的、可沖洗的解決方案可滿足各行業的需求並最大限度地提高 OEE。


高壓清洗和工業衛生

巴魯夫 IP69K 感測器專為純度要求嚴格的行業而設計。

特點

  • 專為嚴格要求的清潔和消毒週期而設計
  • 超過 IP69K 標準,額定清潔次數至少 1000 次

穩定、堅固、耐用

巴魯夫的「Washdown Plus」承諾不僅限於感測器,還保證了外殼和控制櫃在惡劣條件下的可靠性。這種卓越的耐用性滿足並超越了 Ecolab 和 IP69K 的要求。

更多資訊可以參考我們的沖洗手冊。


有任何問題,歡迎聯絡巴魯夫業務團隊!

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

免費樣品產品

為了將免費樣品產品添加到購物車,我們需要從購物車中刪除所有正常產品。你確定你要繼續嗎