16.10.2023
2023台北國際自動化工業大展—Best components
台灣巴魯夫在今年8月底的台北國際自動化工業大展展出圓滿成功!
2023台北自動化工業大展於2023年8月23至26日盛大展出。德國經濟辦事處攜手22家工業界領頭德國企業籌組德國館參展,專注於建構永續發展與數位科技並進的「雙軸轉型」,展位面積高達80個攤位,橫跨南港展覽館雙館,為歷屆參與規模最大的一年,也是本屆最大國家展館。很榮幸巴魯夫能與德經處一同合作,順利在德國館展出成功。
這次展覽與 CIMFORCE上博科技的旋轉料倉 及 竣貿國際股份有限公司的對刀儀協同展出,讓本次的展覽精彩呈現自動化的多種應用。
今年的自動化展,巴魯夫推出極具競爭力的產品,包含BCM狀態監控感測器、液位檢測解決方案、新型電感式感測器以及IO-Link綜合解決方案…等等。
BCM狀態監控感測器
本次展出重點BCM狀態監控感測器,透過IO-Link結合狀態及位置感測器,即時監控主軸震動、溫度、濕度、壓力及打刀缸位置。
狀態監控具有獨特的優勢,通常用於旋轉設備、輔助系統和其他機械 (壓縮機、泵浦、電動馬達、内燃機、冲床)。 由於智慧感測器、網路、無線傳輸和視覺化的相互作用,狀態監控不僅可以連續進行,而且可以在任何地方進行,
液位檢測
自動化領域的專家,巴魯夫不僅提供最優質的產品更具備齊全的應用方案。
本次展出「液位檢測解決方案」,針對現場不同的容器大小材質、液體種類及各式各樣的機構設計,提供準確度高、穩定且多樣化的檢測產品。
新型電感式感測器
作為自動化不可或缺的一部分,利用巴魯夫新型電感式感測器,發掘您產線運作的潜力。
新型電感式感測器能夠在無接觸或無磨損的情況下檢測金屬物體,確保穩定、高效率的運作。 此系列感測器專門為了能在一般工廠環境中的通用作業而設計,具有卓越的性能和最佳的成本效益。
IO-Link綜合解決方案
IO-Link是IIoT的關鍵。方便安裝的IO-Link可以達到更高的機器使用率、預防性維護和操作能力。這種感測器和致動器的工作網路可以收集數據、進行分析及增加生產力,進而提高效率且及節省更多成本。
巴魯夫在IO-Link協會中市佔率超過50%,擁有最完整的產品線,以及最多元的主站通訊模組,除了現有的Profinet/Ethernet之外,其他幾乎所有市面上的通訊格式,巴魯夫都支援。
巴魯夫擁有最豐富齊全的子站,除了一般子站外,還有端子式子站、類比式子站、擴充型子站…等等。如此寬廣的產品線,即使工業不斷進化,巴魯夫總是能提供合適的產品應用,讓您借助工業務聯網(IIoT)實現新的目標。
台灣巴魯夫衷心感謝所有觀眾的熱情參與,以及各界夥伴的支持。在此次展覽中很榮幸能與國內外頂尖廠商互相切磋交流,巴魯夫身為其中一份子不但期待為您服務,更期盼產業之間有所合作,一起為自動化工業領域帶來更美好的未來。