登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

23.05.2023

具備 IO-Link 的 IP67 電源供應器

分散式自動化領域的佼佼者

帶 IO-Link 的 IP67 現場電源

使用我們的新一代智慧型 IP67 電源供應器,您可以獲得最佳效能:高性能的單相和三相設備、用於狀態監測和遠端參數化的 IO-Link 功能以及多個輸出,可選擇7/8“和M12連接器。

分散、彈性自由、高效率

我們的 IP67 電源供應器電纜短、電纜橫切面小且外形輕巧,可節省成本和空間。直接在現場進行分散式安裝可有效降低您的規劃、物流和佈線成本。 IO-Link 介面能支援遠端參數化和狀態監控。

單相 360 W 和三相 600 W 設備均以每通道高達 12 A 的連續輸出電流為系統供電。在升壓模式下,它們甚至可以在短時間內提供高達 40 A 的總輸出,例如用於啟動電流。


特點

  • 無封膠 IP65/IP67 外殼
  • 每個通道高達 12 A 的連續功率(5 秒總功率高達 40 A)
  • 效率超過95.6%
  • 單相或三相設備,可選擇 7/8" 或 M12連接器型號
  • 具備2 個輸出和 4 個安全通道(分別為 UA 和 US)
  • 通過 IO-Link 進行狀態監控和遠端參數化


我們的電源供應器在應用案例中的優勢

你的過程

你的好處

產品特點

規劃

通過靈活/模塊化生產實現高自由度

多合一系統; IP65/67防護等級

採購

行政/後勤工作量低;最小 BOM 結構

通過智能配電和監控獨立運行

安裝

接線工作量低

現場安裝 M12 和 7/8" 連接器

安裝

即插即用系統

標準製造商校準

手術

發熱量低;更高的機器可用性

效率 > 95.6%; IO鏈接;狀態監測功能

維護和更換

更換方便,可重複使用

遠程參數化


完美輔助我們的網路產品組合

使用我們的新型電源供應器,搭配我們的網路模塊可獲得真正的功率提升。由於連續電流高達 25 A 的高功率和短時間(5 秒)升壓至
40 A的總功率,您可以經由菊鏈輕鬆且完整供電至兩個16 A M12-L IO-Link主站網路模塊(例如BNI00EN)或四個9 A 7/8“ IO-Link主站網路模塊(例如,BNI005H)。

當然,電源供應器也可以與其他巴魯夫解決方案結合使用。這些設備還可以為 RFID 系統、相機或 I/O 模塊提供輔助電壓。由於功率提升,即使是直流電機或閥島等功率密集型執行器也可以直接在現場供電。因此,它們是適合分散使用的完美電源裝置,特別是在需要高度靈活性的廣泛系統或應用中,例如模組化製造概念和流體生產。除了與分散式自動化密切相關的所有 IO-Link 應用之外,這些電源還特別適用於物流應用、輸送帶技術、生產製造以及汽車和機器人領域的應用。


BAE012M

BAE012N

BAE012P

BAE012R

BAE012M

輸出功率,最大
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
輸出額定電流
15 A
輸入電壓
85...264 V AC
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 3-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"x2-插口
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質

PET
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BAE012N

輸出功率,最大
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
輸出額定電流
15 A
輸入電壓
85...264 V AC
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 3-針, S-coded-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質

PET
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BAE012P

輸出功率,最大
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
輸出額定電流
25 A
輸入電壓
323...552 V AC
接口(電壓供應 IN)
7/8"-插頭, 4-針
接口(電壓供應 OUT)
7/8"x2-插口
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質

PET
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情
BAE012R

輸出功率,最大
600 W
Output voltage
24 - 28 V DC
輸出額定電流
25 A
輸入電壓
323...552 V AC
接口(電壓供應 IN)
M12x1-插頭, 4-針, S-coded-編碼
接口(電壓供應 OUT)
M12x2-插口, 5-針, L-coded-編碼
環境溫度
-25...70 °C
防護等級
IP67/IP65
尺寸
181 x 59 x 183 mm
固定件
法蘭固定裝置
外殼材質

PET
認證
CE
UKCA
cULus
WEEE
更多產品詳情

BCC0L30

連接線

BCC0K6U

連接線

BCC06FP

連接線

BCC0AJ0

連接線

BCC0L30

連接線

接口 1
M12x1-插口, 直頭, 5-針, L-編碼
接口 2
M12x1-插頭, 直頭, 5-針, L-編碼
電纜
PUR 灰色, 5 m, 拖鏈相配
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-40...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-30...80 °C
工作電壓 Ub
60 VDC/50 VAC
額定電流(40 °C)
16.0 A
防護等級
IP65,IP67,IP69K/IP65,IP67,IP69K
認證
CE
WEEE
更多產品詳情
BCC0K6U

連接線

接口
M12x1 插口,直頭,4 針,S 編碼
電纜
PUR 黑色, 10 m
導線數量
4
導線橫切面
1.5 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...80 °C
工作電壓 Ub
630 VDC/630 VAC
額定電流(40 °C)
12.0 A
防護等級
IP67,IP68,IP69K
認證
CE
WEEE
cULus
更多產品詳情
BCC06FP

連接線

接口 1
7/8"-插口, 直頭, 5-針
接口 2
7/8"-插頭, 直頭, 5-針
電纜
PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
導線數量
5
電纜溫度,固定鋪設
-50...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...80 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
10.0 A
防護等級
IP67,IP68/IP67,IP68
認證
CE
cULus
WEEE
更多產品詳情
BCC0AJ0

連接線

接口
7/8" 插口,直頭,3 針
開關輸出端
反效
電纜
PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配
導線數量
3
導線橫切面
1.5 mm²
電纜溫度,固定鋪設
-40...80 °C
電纜溫度,彈性鋪設
-20...80 °C
工作電壓 Ub
300 VDC/300 VAC
額定電流(40 °C)
13.0 A
防護等級
IP67,IP68
認證
CE
cULus
WEEE
更多產品詳情

Downloads

  • Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications

您是否仍有其他問題?歡迎與我們聯絡。