11.09.2023
手持式RFID
LF、HF和UHF應用中的識別
清晰地分配物件和產品並隨時追蹤:巴魯夫的RFID解決方案能夠讀取生產線中的資料載體。但也有一些遠離生產線或機器的情況,但是有時必須在遠離生產線或機器的地方讀取、視覺化或更改數據,而手持閱讀器是更有效的解決方案。使用巴魯夫的RFID手持設備BIS V作為固定式閱讀器的最佳選擇,還可以輕鬆地解決手動流程 -例如在庫存或倉庫管理、返工、品質控制甚至服務和維護工作期間。
移動、多頻、模組化
巴魯夫在 RFID 領域的產品組合具有多樣化用途。我們採用智慧型手機設計的手持設備也具備多樣化。如果想動態靈活地讀/寫 HF、LF 或 UHF 資料載體的內容 - 手持式 BIS V 是最佳的選擇。並且透過可單獨配置的應用程序,您可以隨時靈活地視覺化和編輯資料內容。
此類產品基本上有不同版本,可選配整合設備一維/二維掃描器和相機或NFC天線。除RFID功能外,還可以讀取視覺條碼。
特點
- 多頻基礎裝置,可單獨和模組化組合
- 採用Android作業系統的現代智慧型手機設計
- 資料載體內容的最佳視覺化
- 適用於所有RFID系列的各種可分離模組,可與現有讀/寫頭組合
- 使用單一基礎設備靈活讀取不同的 RFID 資料載體和(可選)一維/二維條碼
- 在可配置的應用程式中視覺化和編輯資料內容
RFID手持式基本設備
- 產品群組
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- 手持式程式編輯器
- 操作系統
- Android™ 9.0*
- 處理器
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 資料儲存設備
- 16 GB Flash
- 顯示
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 蓄電池型號
- Lithium-ion accu
- 介面 01
- WLAN
- 介面 02
- Bluetooth
- 工作電壓 Ub
- 3.8 VDC 電池組
- 功能顯示
- Progress indicator, LED
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
RFID手持式基本設備
- 產品群組
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- 手持式程式編輯器
- 操作系統
- Android™ 9.0*
- 處理器
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 資料儲存設備
- 16 GB Flash
- 顯示
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 蓄電池型號
- Lithium-ion accu
- 介面 01
- WLAN
- 介面 02
- Bluetooth
- 工作電壓 Ub
- 3.8 VDC 電池組
- 功能顯示
- Progress indicator, LED
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - 附加特性
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
RFID手持式基本設備
- 產品群組
- RFID Mobile Devices
- 功能原理
- 手持式程式編輯器
- 操作系統
- Android™ 9.0*
- 處理器
-
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz) - 工作儲存器
- 2 GB RAM
- 資料儲存設備
- 16 GB Flash
- 顯示
-
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H - 蓄電池型號
- Lithium-ion accu
- 介面 01
- WLAN
- 介面 02
- Bluetooth
- 工作電壓 Ub
- 3.8 VDC 電池組
- 功能顯示
- Progress indicator, LED
- 防護等級
- IP65
- 認證
-
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC - 附加特性
-
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
相關話題
Downloads
-
RFID goes mobile