登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

絕對編碼器

類型代碼:

BDG – FXX36-BS Series – RS485

類似的插圖

由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。

法蘭型
End hollow shaft
防護等級
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
介面
RS485
Flange diameter
36 mm
認證
CE
cULus
WEEE
UKCA
環境溫度
-40…85 °C
法蘭材料
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

單頭連接線

導軌型電源供應器