登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

資產數據提供者

類型代碼:

BAI ADP - Asset Data Provider

類似的插圖

聯絡請求

說明
Asset Data Provider (ADP) is an agnostic software solution from Balluff for the collection, pre-processing and delivery of data at the Operational Technology (OT) level. It supports the creation of a holistic data pipeline for IIoT applications such as predictive maintenance.
One component of the software is based on edge computing technology and pre-processes data decentrally as well as delivers it efficiently, securely and in a resource-efficient way to the relevant IT systems such as Cloud, ERP or MES.
許可型號
Software subscription, 1 year duration
操作系統
Linux-x64
Linux-arm64
Docker 版本
17.12+
Docker Compose 版本
2.4
防火牆
Outgoing connection on Port 443/Https (tcp)
Outgoing/Incoming connections on Port 8888 /http (tcp)
Outgoing/Incoming connection PNT/EIP on Ports 2222/udp und 44818/tcp
Outgoing connection on Port 123/Ntp (tcp/udp)
Outgoing/Incoming connections on Portrange 1999-2001/udp
所需硬碟儲存器
8 GB free disc space
工作儲存器
2 GB RAM
語言
英語
技術文檔
  • 數據表

沒有推薦的配件可用。
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Übersicht
ADP Tutorial - Flow Nachrichten
ADP Tutorial - Einen Daten Flow verteilen
ADP Tutorial - Flow Vorlagen