登錄

請登錄以進行單獨的價格計算。

忘記密碼?
註冊為公司

我們將檢查您是否已經擁有我們的客戶編號,以便將您的新在線帳戶與其關聯。

登記
產品範圍
產業和解決方案
企業
服務支援

側式磁致伸縮位移感測器

類型代碼:

BTL7 -P- Series - EtherNet/IP

類似的插圖

由於技術原因,目前無法從服務器檢索您的個人條件。因此,價格計算參考標價。我們接受您的訂單。只要您的條件是可檢索的,就會創建包含您的價格的發票並通過電子郵件發送給您。因此目前只能通過發票付款。

介面
乙太網/IP
測量長度
50-7620 mm
重複準確性
≤ ± 5 µm
線性誤差
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
工作電壓 Ub
10-30 VDC
環境溫度
-40...85 °C
機械規格
方形輪廓 - 37 x 35 mm
外殼材質
鋁, 陽極化
防護等級
IP67,含插接器
許可/合格
CE
UKCA
cULus
WEEE
技術文檔
  • 數據表

  • MTTF證書

  • 處理

必備配件

側式結構的連桿

護蓋/護殼

側式結構的位置感測器

單頭連接線

雙頭連接線

機械配件