電容式液位感測器
電容式感測器
可在:
11系列
是否需要透過非金屬容器壁接觸或不接觸介質來檢測和監控容器、管路或儲槽中的填充水準?我們的電容式液位感測器能夠勝任電容式液位測量的所有任務。感測器記錄顆粒、粉狀、黏性或液體介質以及散裝材料的填充液位,並提供穩定的結果。
電容式感測器提供多種配置可供選擇,因此適用於多種應用。採用圓柱型、浸入式探頭以及孔或法蘭安裝選項,還有壓力額定版本。此外,其外殼材質也具多樣化,例如:不銹鋼、PTFE 和 PEEK ,可實現最佳的耐化學性。
我們所有的電容式液位感測器,無論是為接觸式或非接觸式應用而設計,都配備了我們的專利智慧液位技術。可以補償水分、泡沫和任何類型的黏附力,即使穿過厚度達 10 毫米的玻璃和塑膠屏障,也能確保其有效性。
特點
- 用於塑膠顆粒、穀物、飼料和木顆粒、油、水性液體、酸、鹼、導電粉末、散裝材料等的液位測量。
- 多種配置和外殼材質以及經濟實惠的版本可供選擇
- 可透過 IO-Link 輕鬆調整與設定
- 專利的智慧等級技術可補償附著力、水分和泡沫
11系列
模型系列 | 接口類型 | 主要外殼材料 | 作用範圍,最大 | 導線長度 L | 行動 |
---|---|---|---|---|---|
BCS A H用於外部訊號放大器的黏附感測器 |
電纜及插接器 | PET | 0.3 m | ||
BCS D易於安裝的圓盤設計,有或沒有螺紋孔 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 不鏽鋼(1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 L圓柱形設計,附 M12 螺紋 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) | 8 mm | 0.5 m, 2 m | |
BCS M18 L圓柱形設計,附 M18 螺紋 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | PVC, 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) | 15 mm | 1.5 m, 2 m | |
BCS M30 L圓柱形設計,附 M30 螺紋 |
電纜, 插接器 | 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT, 不鏽鋼(1.4305) | 30 mm | 2 m, 5 m | |
BCS M H適用於外部訊號放大器的公制緊湊型設計 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 不鏽鋼(1.4301), PTFE, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M圓柱形緊湊設計,帶有 M5 或 M8 螺紋 |
電纜, 電纜及插接器, 插接器 | 不鏽鋼(1.4301) | 3 mm | 2 m | |
BCS Q由塑膠製成的方形設計 |
電纜, 電纜及插接器 | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m | |
BCS R具有可示教開關距離的立方體設計 |
電纜, 電纜及插接器 | PP | 8 mm | 0.3 m, 2 m, 5 m | |
BCS S用於記錄導電介質的填充程度(智慧等級技術) |
電纜, 電纜及插接器, 夾頭連接, 插接器 | 不鏽鋼(1.4404), 不鏽鋼(1.4301), 不鏽鋼(1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m | ||
BCS Z圓柱形設計,由塑膠製成,帶有 M18 螺紋 |
插接器 | POM | 15 mm |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。