IO-Link 電纜
可在:
4 版本
標準感測器電纜和總線電纜
靈活且可靠——對我們來說,這些是良好連接技術的基本特徵。在巴魯夫,您可以從單一來源獲得一切:感測器、系統和網路技術以及合適的連接器和連接電纜,以滿足您所在行業的廣泛要求和最佳使用。憑藉我們多樣化、靈活且可靠的連接技術,我們支援您快速集成,並確保您的機器和系統快速輕鬆地調試。
還沒找到合適的產品嗎?請造訪我們的連接技術產品區:
4 版本
訂購代碼 | 價格 | 接口 1 | 接口 2 | 電纜 | 接口 | 行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC03FABCC M313-M413-3E-300-PX0334-050 |
157.65 CNY | M8x1-插口, 直頭, 3-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | ||
BCC03JZBCC M314-M414-3E-304-PX0434-050 |
178.43 CNY | M8x1-插口, 直頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | ||
BCC03FWBCC M323-M413-3E-300-PX0334-050 |
157.65 CNY | M8x1-插口, 彎頭, 3-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 3-針, A-編碼 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 | ||
BCC03KFBCC M324-M414-3E-304-PX0434-050 |
178.43 CNY | M8x1-插口, 彎頭, 4-針, A-編碼 | M12x1-插頭, 直頭, 4-針, A-編碼 | PUR 黑色, 5 m, 拖鏈相配 |
編輯列
請選擇應顯示哪些列。