2024年台灣國際工具機展(TMTS 2024)
2024工具機年度盛事,台灣巴魯夫邀您共襄盛舉!
Balluff作為一家長年深耕於自動化與感測技術的德國企業,是您在自動化領域取得成功的最佳合作夥伴。2024年延續多樣化的自動化故事篇章,邀請您前來2024台北國際工具機展,期待創造更多精彩的成功經驗!
重點展出內容:
狀態監控:BCM狀態監控感測器,透過IO-Link結合狀態及位置感測器,即時監控主軸震動、溫度、濕度、壓力及打刀缸位置
位置監控:MPC位置監控器搭配BAW測距型電感式感測器、BIP電感式定位系統及BAE電源供應器,滿足主軸、夾爪及行程定位應用
ATC感應器:ATC機構專用,全新的設計安裝更快速、更便利
RFID:刀具識別
工業網路:最佳的IO-Link 總線系統,以及完備的IO-Link 解決方案
預先參觀登記:
入場說明
請完成線上參觀登記,填寫資料並取得入場QR code,展期間無須換證憑QR code直接掃描入場。
※基於安全考量,本展恕不開放12歲以下兒童入場參觀。
登錄
可至大會網站 2024TMTS 預先登記或至現場登錄參觀。
入場方式如下:
官網登錄:展前於本展網站上完成預先登錄報名後,取得入場 QR code,展覽期間憑入場QR Code無須換證直接掃描入場。
手機下載APP註冊登錄:展覽期間以手機或行動裝置填寫相關資料後,取得入場 QR code。
TMTS官方QR code