推薦配件
- 型號系列
- Q08M
- 尺寸
- 8 x 44 x 8 mm
- 介面
- PNP 常開觸點(NO)
- 功能原理
- 光電感測器
- 功能原理,光學
- 單向光柵(接收器)
- 光線類型
- 雷射紅光
- 作用範圍
- 0-3 m
- 接口
- 電纜及插接器,M8x1 插頭,3 針,0.20 m
- 外殼材質
- 鋅, 壓鑄, 鍍鎳
- 感應面材質
- PMMA
- 工作電壓 Ub
- 10-30 VDC
- 認證
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
必備配件
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-01