Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Optische Sensoren

Breites Spektrum an optoelektronischen Sensoren für Standard- und Spezialanwendungen

Präzise Objekterkennung mit optischen Sensoren

Optische Sensoren erkennen zuverlässig die Anwesenheit von Objekten und prüfen mit hoher Genauigkeit ihre Form, Farbe, Abstand oder Dicke. Im Vergleich zu induktiven oder kapazitiven Näherungsschaltern haben optische Sensoren einen deutlich höheren Erfassungsbereich. Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, Größen und Farben der Objekte erfordern zudem diverse Funktionsprinzipien und Bauformen.

Unser umfangreiches Portfolio an optischen Sensoren

Lichttaster

Genaue Erkennung von Kontrastunterschieden, abhängig von Oberfläche, Farbe oder Material. Einfache Montage, flexible Ausrichtung und wählbare Lichtarten ermöglichen präzise Objekterfassung.

Reflexionslichtschranken

Zuverlässige Objekterkennung unabhängig von Oberfläche, Farbe oder Material. Einfache Montage dank integriertem Sender und Empfänger; verfügbar mit Rotlicht, Infrarot oder Laser.

Einweglichtschranken

Objekte werden präszise erkannt – unabhängig von Oberfläche, Farbe oder Glanz. Getrennte Sender- und Empfängereinheiten ermöglichen große Reichweiten und hohe Wiederholgenauigkeit.

Gabellichtschranken und Winkellichtschranken

Werksjustierte Gabel- und Winkellichtschranken für schnelle Inbetriebnahme, hohe Genauigkeit und flexibler Einsatz.

Rahmenlichtschranken

Erhältlich in dynamischen und statischen Varianten; dynamische Ausführungen ideal geeignet zum Zählen und Abfragen sich schnell bewegender und ungeordneter Teile.

Lichtbänder und Lichtgitter

Robuste Gehäuse, schnelle Einsatzfähigkeit und unterschiedliche Signalausgänge erfüllen verschiedene parallel nutzbare Messaufgaben – auch bei großen Objekten und ohne zusätzliches Zubehör.

Farbsensoren

Farbnuancen werden zuverlässig erkannt, Schlechtteile selektiert und gleichbleibend hohe Produktqualität gesichert – hohe Schaltfrequenz, robuste Bauweise und kompakte Gehäuse.

Kontrastsensoren

Objekte werden nach Grauwerten zuverlässig unterschieden. Hohe Schaltfrequenz und verschiedene Lichtarten ermöglichen schnelle, präzise und flexible Anwendungen.

Lumineszenzsensoren

UV-Licht ermöglicht die Erkennung unsichtbarer Objekte oder Markierungen. Einfache Inbetriebnahme per Tastendruck und robuste, industrielle Bauformen sorgen für zuverlässige Anwendungen.

Faseroptische Sensoren

Flexible, präzise und schnelle Objekterkennung für anspruchsvolle Anwendungen – kompakte Bauformen und unterschiedliche Lichtarten ermöglichen maximale Anpassung.

Micromote - optische Sensorköpfe

Modulares Sensorsystem für höchste Prozessgenauigkeit und flexible Integration. Vielfältige Sensorköpfe, kompakte Bauformen und flexible Kabel ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen.

Optische Distanzsensoren

Präzise Entfernungsmessung für Positionierung, Materialfluss und Füllstandkontrolle. Berührungslos, robust und flexibel einstellbar – mit einfachen Parametrierungsmöglichkeiten.

Flexible und zuverlässige Lösungen für anspruchsvolle Umgebungen

Wir bieten Ihnen optische Sensoren mit allen Lichtarten an, von Rotlicht und Blaulicht über Infrarot bis hin zur Laser-Technologie. Ebenfalls finden Sie bei uns Varianten für verschiedene Reichweiten, sowohl mit als auch ohne Hintergrundausblendung. Zahlreiche Bauformen garantieren zudem höchste Flexibilität, um Ihre Anwendungsfälle abzudecken.

Unsere optoelektronischen Sensoren sind perfekt abgestimmt auf die Anforderungen in Automation, Robotik, Montage und Handling. Auch für widrigen Umgebungsbedingungen finden Sie bei uns zuverlässige und robuste Ausführungen. Für weitere Sonderanwendungen sind beispielsweise unsere optoelektronischen Mini-Sensoren, Farbsensoren, Lichtbänder und Kontrastsensoren verfügbar.

Produktguide für Objekterkennung

Sagen Sie uns welche Anforderungen Sie haben und wir sagen Ihnen welches Produkt Sie benötigen!
Zur Anwendung
Video thumbnail
Video thumbnail

Applikationsbeispiele

Anhand von Applikationsbeispielen aus unterschiedlichen Industriebereichen wird das breite Einsatzspektrum optoelektronischer Sensoren deutlich. Sie kommen unter anderem zur Objekterkennung, Positions- und Abstandserfassung, Anwesenheitskontrolle sowie in Qualitäts- und Prozessüberwachungsaufgaben zum Einsatz. Dadurch lassen sich vielfältige Anforderungen in der industriellen Automatisierung zuverlässig und präzise abdecken. 

Expertise und Beratung – Ihr Kontakt zu uns

Unser Team von Experten steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Sensor am besten zu Ihren Anforderungen passt, helfen wir Ihnen gerne weiter.
Kontaktieren Sie uns!
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten