Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme

Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:

16 Ausführungen

Unsere mehrfach redundanten magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL erfüllen höchste Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit, auch in schwierigen Umgebungen, wie z. B. beim Einsatz in sicherheitsrelevanten Ventilen und Hydraulikzylindern. Sie bieten bis zu drei unabhängige Messsysteme im gleichen Gehäuse und gewährleisten dank unterschiedlicher Schnittstellen mit diversitärer Redundanz erhöhte Sicherheit im Betrieb.

Die Besonderheiten

  • 2- oder 3-fach redundante Ausführung
  • Temperaturbereich –40…+85 °C
  • analoge und digitale Schnittstellen
  • flexibel einstellbarer Messbereich und Signalinvertierung per Software
  • Einstellungen auf alle drei Messkanäle kopierbar
  • langlebig durch robuste mechanische Konstruktion
  • verschleißfrei, da berührungslos

16 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Messlänge Mechanische Ausführung Umgebungstemperatur Linearitätsabweichung Anwendung
Aktionen
Analog, Spannung 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundanter Aufbau
Analog, Spannung 25...7620 mm Befestigung 18h6 Passung -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundanter Aufbau
SSI 25...7620 mm Befestigung M18 Gewinde -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundanter Aufbau
SSI 25...7620 mm Befestigung 18h6 Passung -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…5500: ± 4 LSB

nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundanter Aufbau
Analog, Strom 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundanter Aufbau
Analog, Strom 25...7620 mm Befestigung 18h6 Passung -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Redundanter Aufbau
SSI 25...7620 mm Befestigung M30 Gewinde -40...85 °C d = 1, 2, 3, 7, 9:
nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 4, 5:
nnnn = 25…2000: ± 4 LSB
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm

d = 6, 8:
nnnn = 25…3250: ± 4 LSB
Redundanter Aufbau
Digital Impuls 25...7620 mm Befestigung M30 Gewinde -40...85 °C nnnn = 0025…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…3250: ± 200 µm
Redundanter Aufbau
Digital Impuls 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundanter Aufbau
Digital Impuls 25...7620 mm Befestigung 18h6 Passung -40...85 °C nnnn = 25…2000: ± 60 µm
nnnn = 2001…5500: ± 200 µm
nnnn > 5500: ± 0.04% FS
Redundanter Aufbau
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten