- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für extreme Umgebungen
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für große Distanzen
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme zur Füllstandsmessung im Hygienebereich
- Redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Mobilhydraulik
Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:
3 Ausführungen
Positionsmesssysteme für die Mobilhydraulik finden ihre wichtigste Anwendung in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung für die Lift- und Hebetechnik in mobilen Arbeitsmaschinen. Die Sensoren sind durch die kompakte Bauweise komplett im Druckbereich des Hydraulikzylinders verbaut und verfügen über die gleiche Druckfestigkeit wie der Zylinder selbst.
Die Besonderheiten
- hohe Auflösung
- Messlängen bis 2000 mm
- programmierbare Ausgangssignale – Messbereich invertieren, konfigurieren und dokumentieren
- verschleißfrei, da berührungslos – keine Ausfallzeiten, lange Lebensdauer
- vielfältige Schnittstellen – Analog und Digital
- einfache Zylinderintegration – kompakte Bauweise
3 Ergebnisse
Bestellcode | Schnittstelle | Messlänge | Mechanische Ausführung | Umgebungstemperatur | Linearitätsabweichung | Anwendung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL6 -E- Serie - Analog StromBTL6 -E- Serie - Analog Strom |
Analog, Strom | 50...2000 mm | Befestigung 48h7 Passung | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Komplett integriert in Hydraulikzylinder | |
![]() BTL6 -E- Serie - Analog SpannungBTL6 -E- Serie - Analog Spannung |
Analog, Spannung | 50...2000 mm | Befestigung 48h7 Passung | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) |
Komplett integriert in Hydraulikzylinder | |
![]() BTL6 -E- Serie - DigitalBTL6 -E- Serie - Digital |
Digital Impuls | 50...2000 mm | Befestigung 48h7 Passung | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS (typ.± 0.02% FS) | Komplett integriert in Hydraulikzylinder |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.