- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Mobilhydraulik
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für explosionsgefährdete Bereiche
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme für große Distanzen
- Magnetostriktive Positionsmesssysteme im Profilgehäuse
- Redundante magnetostriktive Positionsmesssysteme
Magnetostriktive Positionsmesssysteme für extreme Umgebungen
Magnetostriktive Sensoren
Verfügbar in:
37 Ausführungen
Wann immer Sie unter extremen Bedingungen absolut präzise messen müssen, können Sie auf die robusten magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL von Balluff zählen. Unsere Systeme sind komplett aus Edelstahl gefertigt und in Schutzklassen bis zu IP69K oder für Hochdruckzylinderanwendungen bis zu 1000 bar ausgelegt. Ihr berührungsloses Wirkprinzip garantiert Verschleißfreiheit und eine fast unbegrenzte Lebensdauer. So bietet Ihnen Balluff ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit und Präzision für Prozesssicherheit selbst in rauen Umgebungen.
Die Besonderheiten
- robustes Edelstahlgehäuse
- äußerst schock- und vibrationsfest
- extreme Wasserbeständigkeit, IP69K
- Temperaturbereich –40…+85 °C
- hochdruckfest bis 1000 bar
- Auflösung bis zu 1 µm
- Messlängen bis 7620 mm
- verschleißfrei, da berührungslos – keine Ausfallzeiten
- einfache Anlagenintegration durch vielfältige Schnittstellen – z. B. IO-Link, CANopen, SSI und analog
37 Ausführungen
Bestellcode | Schnittstelle | Messlänge | Mechanische Ausführung | Umgebungstemperatur | Linearitätsabweichung | Anwendung | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTL7 -CE- Serie - DigitalBTL7 -CE- Serie - Digital |
Digital Impuls | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse, Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -CE- Serie - SSIBTL7 -CE- Serie - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse, Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -CD- Serie - DigitalBTL7 -CD- Serie - Digital |
Digital Impuls | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | nnnn = 0025…2000: ± 50 µm | Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -CD- Serie - Analog SpannungBTL7 -CD- Serie - Analog Spannung |
Analog, Spannung | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -CD- Serie - SSIBTL7 -CD- Serie - SSI |
SSI | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB | Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -CD- Serie - Analog StromBTL7 -CD- Serie - Analog Strom |
Analog, Strom | 25...2000 mm | Befestigung M22 Gewinde | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…2000: ± 0.01% FS | Hochdruckfest 1000 bar | |
BTL7 -BE/BF- Serie - DigitalBTL7 -BE/BF- Serie - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Befestigung M18 Gewinde | -40...85 °C |
nnnn = 0025…5500: ± 50 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse | |
BTL7 -BE/BF- Serie - SSIBTL7 -BE/BF- Serie - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Befestigung M18 Gewinde | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 50…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 50…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse | |
BTL7 -ZE/ZF- Serie - DigitalBTL7 -ZE/ZF- Serie - Digital |
Digital Impuls | 25...7620 mm | Befestigung 3/4 Zoll Gewinde | -40...85 °C | nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse | |
BTL7 -ZE/ZF- Serie - SSIBTL7 -ZE/ZF- Serie - SSI |
SSI | 25...7620 mm | Befestigung 3/4 Zoll Gewinde | -40...85 °C |
d = 1, 2, 3, 7: nnnn = 25…5500: ± 30µm d = 4, 5, 6, 8 nnnn = 25…5500: ± 2 LSB nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Outdoor - IP69K, Edelstahlgehäuse |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.