Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

Magnetostriktive Positionsmesssysteme für Industriehydraulik

Magnetostriktive Sensoren

Verfügbar in:

25 Ausführungen

Unsere magnetostriktiven Positionsmesssysteme BTL in Stabbauform finden ihre wichtigste Anwendung in hydraulischen Antrieben. Sie eignen sich hervorragend für den Einsatz in Hydraulikzylindern zur Positionsrückmeldung, für Form- und Walzanlagen oder für die Lift- und Hebetechnik.

Da die Sensoren in den Druckbereich des Hydraulikzylinders eingebaut werden, müssen sie über die gleiche Druckfestigkeit verfügen wie der Zylinder selbst. Das Messelement ist in ein druckfestes Rohr aus nichtmagnetischem Edelstahl eingebaut. Der Flansch dichtet den Hochdruckbereich über einen O-Ring ab. Und die Elektronik befindet sich außerhalb des Zylinders am Flansch des Stabes in einem Schutzgehäuse integriert.

Die Besonderheiten

  • hohe Auflösung bis zu 1 µm
  • Messlängen bis 7620 mm
  • misst mehrere Positionen und Geschwindigkeiten gleichzeitig
  • programmierbare Ausgangssignale – Messbereich invertieren, konfigurieren und dokumentieren
  • flexible Montage durch unterschiedliche Gewindetypen
  • verschleißfrei, da berührungslos – keine Ausfallzeiten, lange Lebensdauer
  • Erweiterung der Messmöglichkeiten durch Multimagnet-Technologie
  • einfache Anlagenintegration durch vielfältige Schnittstellen – z. B. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI und analog



25 Ausführungen

Bestellcode
Schnittstelle Messlänge Mechanische Ausführung Umgebungstemperatur Linearitätsabweichung Anwendung
Aktionen
IO-Link 25...4000 mm a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
-40...85 °C ± 50 µm Hydraulikzylinder
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
25...4000 mm a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
-40...75 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Hydraulikzylinder
k = A, 1: Analog, Spannung
k = E, 5: Analog, Strom
25...4000 mm a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
-40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 60 µm
nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS
Hydraulikzylinder
EtherCAT 25...4000 mm a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
-40...75 °C nnnn = 0025…0500: ± 200 µm
nnnn > 0500: ± 0.04% FS
Hydraulikzylinder
EtherCAT 25...5000 mm a = B: Befestigung M18 Gewinde
a = Z: Befestigung 3/4 Zoll Gewinde
-40...85 °C ± 50 µm Hydraulikzylinder
Digital Impuls 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0025…5500: ± 50 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulikzylinder
EtherCAT 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulikzylinder
EtherNet/IP 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulikzylinder
Profinet 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulikzylinder
Analog, Spannung 25...7620 mm Befestigung 3/4 Zoll Gewinde -40...85 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Hydraulikzylinder
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten