- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Nuestros puntos fuertes
Alta precisión y competencia comunicativa
En Balluff, usted recibe conceptos innovadores para implementar de forma óptima sus requisitos individuales para la generación de energía. Para ello, le ofrecemos una amplia y versátil gama de soluciones. Por ejemplo, a través de sensores inductivos resistentes a la alta presión, sistemas de medición de posición con protección contra explosiones o tecnología redundante de alta fiabilidad que puede integrarse fácilmente en el cilindro hidráulico. Además, hemos probado los componentes individuales durante el desarrollo, para que usted se beneficie de su resistencia y durabilidad particularmente altas: en el viento y las olas, bajo la fuerte luz del sol y también en atmósferas potencialmente explosivas.
Nuestras soluciones funcionan con una conexión altamente fiable y una sofisticada tecnología de red que cumple con los estrictos requisitos de la industria energética sin concesiones. De este modo, se refuerza la fiabilidad de su planta y de la tecnología de control. Y con IO-Link, se beneficiará de la experiencia en comunicación que también le permitirá cumplir con los requisitos futuros. Porque con IO-Link, usted crea una infraestructura para manejar con seguridad el creciente volumen de datos. Puede extraer información adicional de los datos y utilizarla para un proceso rápido y flexible. De este modo, también se posiciona de forma óptima para el futuro.