- Industrias de embalaje, alimentos, bebidas, farmacéuticas y cosméticas
- Industria metalúrgica y de acero
- Tecnología de accionamientos
- Ciencia de la vida
- Industria de semiconductores
- Metalurgia
- Máquinas de trabajo móviles
- Industria de las baterías
- Industria automovilística y proveedores
- Tecnología de fluidos
- Industria del plástico
- Generación de energía
- Intralogística
- Electrodomésticos
- Industria electrónica
Automatización y robótica
Ahorro de costes con una red reducida
Las tareas de automatización asistidas por robots ya no están necesariamente asociadas a una gran cantidad de trabajo de instalación, mantenimiento y sustitución. Con la transmisión sin contacto de señales y energía a través de acopladores inductivos, puede dejar atrás el desgaste y la rotura de cables. Además, el uso de estas unidades rápidamente separables le confiere una gran flexibilidad.
Si también utiliza IO-Link, puede simplificar considerablemente su topología de red. Reducirá el esfuerzo de instalación al mínimo y disfrutará de inmunidad a las interferencias. Con el estándar de comunicación, se integran todos los sensores en el nivel del bus de campo. Y con los dispositivos IO-Link, es posible realizar un diagnóstico y una parametrización coherentes a través del controlador. IO-Link le ofrece transparencia hasta el último metro y reduce el número de dispositivos. Para una estructura de red sencilla, basta con conectar sus dispositivos IO-Link con un módulo de red IO-Link y agrupar las señales. Esto también le permite beneficiarse de un enorme ahorro de tiempo y dinero. La cartera de productos IO-Link de Balluff con sensores inteligentes, módulos de red y E/S le ofrece una selección inigualable para esta eficiencia.