Limpieza a alta presión e higiene

Sensores IP69K higiénicos y de alta calidad para todos los usos lavables

Limpieza a alta presión e higiene

Las máquinas e instalaciones fáciles de limpiar e higiénicamente impecables tienen la máxima prioridad cuando se trata de entregar, fabricar, procesar o embalar alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o también productos cosméticos. Para los sensores instalados, esto significa: Deben presentar un diseño lavable de tal modo que, por ejemplo, en un entorno de presión de inyección sean capaces de soportar los frecuentes e intensos ciclos de desinfección.

Y no solo eso: si los sensores entran en contacto directo con alimentos sensibles o perecederos, deben estar diseñados según los criterios del diseño higiénico apto para alimentos. Solo de este modo es posible evitar mermas del sabor, de la compatibilidad o incluso impurezas.

Por tanto, estos sectores sensibles requieren sistemas de carcasas y armarios eléctricos que sean resistentes contra bacterias y otros microbios dañinos. Solo es posible garantizar la alta calidad deseada del producto final si se tiene en cuenta el diseño higiénico ya durante la construcción de la máquina. Los sensores IP69K de Balluff con Washdown plus destacan por su diseño especialmente estanco y su absoluta fiabilidad en condiciones de aplicación extremadamente adversas, lo que permite cumplir los requisitos Ecolab. Son resistentes a detergentes y a la corrosión y están perfectamente protegidos contra el agua ya que con un mínimo de 1 000 ciclos de limpieza, nuestros productos superan por mucho la clase de protección IP69K.

Le ofrecemos

Sea en contacto directo con alimentos, durante la limpieza de alta presión o en el sector no alimentario: Según el lugar en el que utiliza los componentes en la máquina, estos deben ser capaces de satisfacer diferentes exigencias. Le ofrecemos la solución más adecuada para cualquier exigencia, desde sensores IP69K hasta los cables apropiados. Son resistentes a detergentes y la corrosión, presentan el más alto grado de protección IP69K por lo que además son sumamente fiables incluso en condiciones de aplicación especialmente adversas. Nuestros componentes cumplen además las condiciones de la seguridad para alimentos lo que acreditan instituciones como EHEDG, FDA y 3-A. El diseño higiénico y el acabado de alta calidad son aspectos primordiales para nosotros.

  • Sensores capacitivos de nivel de llenado para contacto con el medio con compensación de espuma y de la adhesión, opcionalmente con IO-Link

  • Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para la medición de nivel de llenado con una especialmente alta calidad de llenado, con una robusta carcasa de acero inoxidable para una vida útil especialmente larga en entornos extremos

  • Barreras fotoeléctricas de horquilla optoelectrónicas para la detección de líquidos que permiten una inspección rápida y fiable sin ajustes

  • Módulos E/S en unas robustas carcasas para la transmisión de señales fiable y sin error

Ejemplos de aplicación para sensores según el grado de protección IP69K