El accionamiento compacto hidráulico autosuficiente

Eficiencia energética y alta precisión de posicionamiento

Accionamiento compacto hidráulico

Modernos accionamientos compactos hidráulicos, es decir, la unidad de sistemas hidráulicos y electrónicos, son la combinación de inteligencia y fuerza. De este modo se pueden bajar los costes de instalación y mantenimiento. También es posible ahorrar hasta un 80 % del consumo de energía de los ejes.

El accionamiento compacto se compone de un circuito de fluido cerrado con cilindro, bomba, bloque de control y acumulador, así como el servomotor para la bomba, la unidad de control con interfaz y los sensores para la monitorización de presión, temperatura y recorrido.

Para el circuito de fluido cerrado del accionamiento compacto, Balluff le facilita sistema de medición de desplazamiento integrable para una captación fiable a fin de asegurar una alta precisión de posicionamiento. También le proporcionamos compactos sensores inteligentes para la medición de presión y temperatura. Estos comunican los estados de servicio actuales y permiten un mantenimiento preventivo. El eje autónomo comunica a través de las interfaces integradas en el accionamiento como bus de campo, Ethernet, OPCUA o IO-Link con la unidad de control de la máquina o directamente en la nube.

Ejemplos de aplicación