Induktív csatolók tápellátáshoz
Induktív csatolók

Elérhető:
4 -féle változat
A mozgó berendezésk esetéban az energiaátvitel nagy lehetöségekkel bír. Ezt azonban a mechnaikus érintkezők gyakran jelentősen megnehezítik, például a robot megfogójának cseréjekor.
A tápellátáshoz használható induktív csatolóink érintkezésmentesen továbbítják az energiát egy légrésen keresztül. Mindez túlhaladottá teszi a mechanikus dugós érintkezőket. Előnyök: kopásmentes, gyors szerszámcsere és nagyfokú rugalmasság.
Jellemzők
- kopásmentes – érintésmentes energiaátvitel légrésen keresztül
- gyors szerszámcsere
- nagyfokú rugalmasság
Elérhetőség
4 találat
Megrendelés kódja | Ár | Komponensek | kiképzés | csatlakozó | Funkció | Névleges kimeneti áramerősség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
87220.00 HUF | Remote | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1-anya, 5--pólusú | Csak táp | 500 mA | |
![]() BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
91105.00 HUF | Base | M30x1,5 | Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Csak táp | ||
![]() BIC0075BIC 1P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
308210.00 HUF | Base | Q120 | Csatlakozó, 7/8”, 4 pólusú | Csak táp | ||
![]() BIC0076BIC 2P0-P25A0-Q120AE-SA3A40 |
304290.00 HUF | Remote | Q120 | Csatlakozó, 7/8”, 4 pólusú | Csak táp | 5 A |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.