Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Minden IO-Link egyforma. Biztos benne?

Gyakori kérdés az IO-Link masterek és IO-Link eszközök cserélhetőségével kapcsolatban.

John Harmon
10 Június 2026 | 10:53 Óra

Olvasási idő: percek

Valóban minden IO-Link ugyanaz? – Szabványok és gyártói különbségek érthetően

Az ipari automatizálás világában az IO-Link mára egy erőteljes és gyorsan terjedő kommunikációs technológiává vált. Alkalmazási területe napról napra bővül, amit az IO-Link Consortium olyan innovációi is támogatnak, mint az IO-Link Wireless és az IO-Link Safety. Az ökoszisztéma növekedésével azonban gyakran felmerül egy kérdés: Mi az, ami valóban egységes a különböző gyártók termékei között, és hol jelennek meg az eltérések?

Az egységes alapok

Az IO-Link alapját szigorúan meghatározott fizikai és elektromos szabványok alkotják. Függetlenül attól, melyik gyártó termékét választja, minden IO-Link master és eszköz ugyanazon alapokra épül:

  • Fizikai csatlakozás: A csatlakozások kizárólag szabványos M12, M8 vagy M5 port típusokra korlátozódnak, szabványosított 3, 4 vagy 5 eres kábelekkel, maximum 20 méteres kábelhosszal.

  • Tápellátás és jelátvitel: Az architektúra teljes egészében 24 V DC alapú, mind a tápellátás, mind az adatátvitel tekintetében. A kommunikáció alapja egy 24 V-os UART impulzusszélesség-modulált jel a 4-es érintkezőn, amelyhez a 3-as érintkező (0 V) biztosítja a referenciaértéket.

  • Adatátviteli sebességek: Minden IO-Link eszköz a három szabványos adatátviteli sebesség egyikével kommunikál: COM 1 (4,8 kbaud), COM 2 (38,4 kbaud) vagy COM 3 (230,4 kbaud).

Végső soron a master port és az eszköz közötti fizikai kapcsolat az egyetlen teljesen egységes alap, amely minden gyártó esetében azonos. A fizikai rétegen túl azonban a gyártóknak számos lehetőségük van az eltérő megoldások kialakítására.

Ahol a gyártók eltérnek egymástól

Az IO-Link masterek értékelésekor a gyártók közötti eltérések arra vezethetők vissza, hogy hogyan kezelik a magasabb szintű integrációt, valamint a portok sűrűségét. A gyártók a felsőbb szintű protokollkapcsolati opcióikkal – például EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT vagy Modbus TCP – különböztetik meg magukat. Különbségek tapasztalhatók a rendelkezésre álló portok fizikai számában , a blokkon található M12, M8 vagy M5 port típusok konkrét összetételében, a diagnosztikai képességek mélységében, a belső folyamatadatok elrendezésében, valamint az eszközparaméterek beállításához használt pontos módszerekben is.

Másrészt, az IO-Link eszközök (érzékelők és aktuátorok) saját eltérésekkel rendelkeznek. Bár szabványos csatlakozókat és vezetékeket használnak, az eszközök jelentősen eltérnek egymástól a teljes folyamatadat-méret tekintetében, valamint abban, hogy a három szabványos baud ráta közül melyiket használják ténylegesen. Ezenkívül a rendelkezésre álló diagnosztikai adatok részletessége, illetve a gyártó-specifikus események jelentősen eltérnek az egyes eszközök között.

Eligazodás az IO-Link ökoszisztémában

Ha elsőre túl soknak tűnik ez a sok eltérés, a legfontosabb tanács egyszerű:Ne aggódjon. Az IO-Link egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy ez a sokszínűség rendkívül széles alkalmazási lehetőségeket biztosít.

A gyártói különbségek nem számítanak újdonságnak az ipari automatizálásban. A tapasztalt automatizálási szakemberek még emlékezhetnek azokra az időkre, amikor például a 25 pólusú D-Sub csatlakozóval rendelkező szelepszigeteknél egyes gyártók szándékosan eltérő 0 V-os közös érintkezőkiosztást alkalmaztak, hogy megakadályozzák a különböző márkák egyszerű cseréjét. Ezekhez a korábbi kihívásokhoz képest az IO-Link szabványosított alapjai hatalmas előrelépést jelentenek.

A kulcs a megfelelő előzetes tervezés és kiválasztás. Olyan IO-Link mastert és eszközöket érdemes választani, amelyek pontosan megfelelnek az adott alkalmazás követelményeinek. Ez a rugalmasság nem akadálya az IO-Link használatának – éppen ellenkezőleg: ez teszi lehetővé, hogy a technológia tovább fejlődjön, új alkalmazási területeket hódítson meg, és egyre meghatározóbb szerepet töltsön be a globális automatizálási piacon.

Kulcsszavak

  • Ipari hálózati technológia
  • IO-Link
  • Industry 4.0
  • Industrielle Automatisierung
  • Trends in der Technologie

Tetszett ez a bejegyzés?

0

Ossza meg ezt a posztot

Szerző

John Harmon

John Harmon

Az ipari automatizálás 26 éves veteránjaként a gyakorlati technikai oktatást termékmenedzsment-szakértelmével és magas szintű műszaki értékesítési támogatásával ötvözi az innovatív ipari megoldások előmozdítása érdekében.


0 Hozzájárulások

Comment

Fedezze fel a kapcsolódó témákat
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné