Hogyan válasszunk mágneskódolású érzékelőt a rendszeréhez?
Olvasási idő: percek
A virágzó automatizálás a vállalkozások jövője. Az innovatív megoldások, vezérlők vagy érzékelők hatással vannak a gyártási folyamatok minőségére, ismételhetőségére, biztonságára és még sok másra.
A mérőeszközök egyre inkább kihasználják a természetes mágneses jelenségeket, amint azt a kódolók is példázzák. Fedezze fel, hogyan működik a mágneskódolású érzékelő, és mit kell figyelembe venni annak kiválasztásakor.
Mik azok a mágneskódolású érzékelők?
A mágneskódolású érzékelő olyan típusú szenzor, amely szabályozza a mozgást. Telepítése lehetővé teszi, hogy visszajelzési információkat kapjon a forgással vagy a lineáris helyzettel kapcsolatban, amelyet a fő vezérlőrendszerhez továbbítanak.
Az alkatrész működése, típusától függően, a gépek forgó vagy lineáris mozgását elektromos jellé alakítják át. Az így kapott jel ezután a vezérlőrendszerbe jut, ahol leolvasásra kerül. A mágneses kódoló lehetővé teszi számunkra hogy olvassuk:
a gépek nagy pontosságú helyzetét,
a motorban lévő tengely szögét és fordulatszámát,
a forgási sebesség és annak keletkezési irányát.
Érdemes megjegyezni, hogy a mágneskódolású érzékelő nem követeli meg, hogy az szenzor közvetlenül érintkezzen a forgástengellyel. Ennek a megoldásnak köszönhetően a készüléket sokkal nagyobb tartósság és robusztusság jellemzi. A mozgó alkatrészek minimális száma kiküszöböli a mechanikai sérülések miatti véletlen meghibásodások kockázatát.
Az igényektől függően kétféle kódolótípust különböztethetünk meg. Felosztásuk kivitelezési és műszaki paraméterekhez kapcsolódik. Olyan körülmények között, ahol védelmet kell nyújtani a készülék por vagy víz behatolása ellen, egy speciális házba helyezik őket - ezáltal IP67 védettséggel rendelkeznek.
Azokban az esetekben, amikor nincs szükség a külső tényezőktől való környezetvédelemre, olyan eszközöket használnak, ahol az integrált burkolatot elhagyják.
Mi a mágneskódolású érzékelő működési elve?
A mágneses kódoló működése kulcsfontosságú számos gyártási folyamat automatizálásához. Jelenléte a különböző típusú mérések abszolút alapja.
Egy mágneses eszközben minden mért pozíciót egy mágneses térvektor határoz meg. Ezt a készülék tengelyére szerelt mágneses tárcsa teszi lehetővé. Ez felelős a mágneses mező létrehozásáért.
Érdemes megjegyezni, hogy a mágneses kódoló emellett Hall-effektusérzékelővel is fel van szerelve, amely általában integrált áramkör formájában jön létre. Ebben az esetben egy félvezető anyagból készült lemezt használunk alapként, amelyet ezután mágneses mezőbe helyezünk.
Amikor feszültséget adnak a lemezre, az elektronok a megfelelő irányba áramlanak, ami merőleges a mágneses erővonalakra. Az egyes elektródák feszültségének mérésével nagyon pontosan meghatározható annak a mágneses mezőnek az intenzitása, amelybe az érzékelőt elhelyezik.
Maga a mágneses mező viszont Hall-feszültséget hoz létre, melyet ezután digitális kimeneti jellé alakítanak át.
Az alkatrész működése attól is függ, hogy inkrementális kódolót vagy abszolút kódolót választunk. Az inkrementális kódolók esetében meg kell határozni a mérési rendszerük referenciaalapját, azaz egy úgynevezett nullázást. Abszolút kódolók esetében ez nem szükséges. A kódolótípusokat más interfészek is megkülönböztetik. A leggyakoribbak a BiSS és az SSI.
Melyek a mágneskódolású érzékelők kiválasztásának legfontosabb tényezői?
A mágneses kódoló kiválasztása nem lehet véletlenszerű. Az egyik legfontosabb elem, amelyet figyelembe kell venni a megfelelő kiválasztásakor a felbontás. A kódoló felbontása az egy teljes fordulat során generált impulzusok számával függ össze, ami a leolvasás pontosságát jelentik.
Az eszköz felbontását úgy kell összehangolni, hogy az alkalmazás minden követelményének megfeleljen.
A mágneskódolású érzékelő egyéb paraméterei, amelyekre érdemes figyelni, a ház mérete (ha fel van szerelve), a tengely vagy a furat átmérője, valamint a szerelési mód.
Az ilyen típusú megoldások széles körű piaci alkalmazása olyan eszközök széles skálájának kifejlesztéséhez vezetett, amelyek könnyen hozzáigazíthatók az adott alkalmazás sajátos követelményeihez.
A megfelelő mágneskódolású érzékelő kiválasztásakor fontos figyelembe kell venni a tápfeszültséget, a kimeneti jelet vagy akár a kommunikációs interfészt.
Ezenkívül a kódolók további tartozékokkal is párosíthatók, működésük megkönnyítése érdekében. Ezek közé tartoznak a különböző típusú kijelzők, mágnesszalag-végződések vagy kábelvédő tartozékok.
Kulcsszavak
- Érzékelő technológia
- Industrielle Automatisierung
Szerző
Balluff Sp. z o.o.
Több mint 25 éve vagyunk aktívak a lengyel piacon. Ügyfeleinket Pomerániától a Tátráig szolgáljuk ki, első osztályú szolgáltatást és műszaki támogatást nyújtva. Online is jelen vagyunk, ahol megosztjuk tudásunkat a legújabb megvalósításokról, iparági trendekről, eseményekről vagy megoldásaink technikai aspektusairól.
10 Hozzájárulások
Comment
Népszerű hozzászólások
Automatizálás kezdőknek - Balluff útmutató
Biztonság az RFID technológiában
Az ipari forradalom - a gőzgéptől az Ipar 4.0-ig
Induktív közelítésérzékelők előnyei az iparban
Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!
Balluff-Elektronika Kft.
-
8200 Veszprém
Pápai út 55