Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Biztonság az RFID technológiában

Balluff Sp. z o.o.
21 Március 2024 | 22:11 Óra

Olvasási idő: percek

Az érintésmentes kommunikációs technológiákat egyre gyakrabban használják mind a fogyasztói, mind a professzionális elektronikában. Mai cikkünkben különös figyelmet szentelünk az RFID-technológia biztonságának, illetve a kódhordozók működési elveinek.

A rádiófrekvenciás azonosítás vagy RFID technológia lehetővé teszi a tárgyak azonosítását rádióközelségi kommunikáció használatával. Ez különösen a passzív tag-ekhez kapcsolódik, amelyek nem igényelnek további energiát a működéshez. Lényegük egy speciális kialakítás - a címkéket az elektromágneses indukció jelensége miatt az áram áramlásának indukálásával táplálják. Ezeket az iparban, a logisztikában és a szállításban is használják.

Az RFID megvalósításának egyszerűsége és magas biztonsága új lehetőségeket nyit meg a tervezők és mérnökök számára, hogy a technológiát ipari alkalmazásokban használhassák. Érdekes példa erre egy gépazonosító rendszer megvalósítása egy bányában. Ez lehetővé teszi a kitermelés hatékonyabb becslését és a munka tervezését. Ilyen megoldást alkalmaztak az egyik skandináv bányában, ahol a rendszer aktív tag-eket használ.

Mi az RFID technológia alapja?

A bevezetőben röviden megválaszoltuk a kérdést - miről szól az RFID-technológia? A következő részben kicsit részletesebben megvitatjuk működésének lényegét.

A legtöbb felhasználónak a proximity adatcímkékről az ajtónyitásra használt transzponderek juthatnak eszébe, amelyek kártyák és kulcstartók formájában jelennek meg. Az ebbe a kategóriába tartozó alkatrészek általában 125 kHz-es (Unique szabvány) vagy 13,56 MHz-es (MIFARE szabvány) frekvencián működnek. Érdemes azonban megemlíteni, hogy az RFID frekvenciáknak 3 csoportja van.

RFID LF (Low Frequency)

A 30 és 300 kHz közötti tartományban működő eszközökre vonatkozik, amelyek között leggyakrabban 125 és 134 kHz-es transzpondereket találunk. A címkéket például átjárók nyitására és állatok jelölésére használják, továbbá körülbelül néhány centiméteres hatótávolságot biztosítanak.

HF RFID (High Frequency)

Ebben a csoportban 3-30 MHz-es frekvencián működő komponensekkel találkozunk. Az ISO szabvány előírja a HF RFID 13, 56 MHz-es specifikus frekvenciájának használatát. A hatótávolság akár több tíz centiméter is lehet.

RFID UHF (Ultra High Frequency)

Az utolsó csoportba a 300-3000 MHz-es tartományban működő megoldások tartoznak. A gyakorlatban a 860-960 MHz-es tartományban működő RFID-eszközökkel találkozhatunk, amelyek legfeljebb 15 méteres írási-olvasási tartományt kínálnak.

Érdemes megemlíteni, hogy az aktív UHF RFID-címkék ennél jóval nagyobb hatótávolsággal rendelkeznek. A passzív címkékkel ellentétben azonban külső tápellátást igényelnek. Maguk az RFID-transzponderek több összetevőből épülnek fel, azaz egy mikroprocesszorral és memóriával ellátott integrált áramkörből, egy adó/vevő antennából és egy házból.

Érdekes szempont a biztonságos RFID-kártya vagy bármilyen típusú közelségi címke integrált áramkörében használt memóriák sokfélesége. Megkülönböztetünk EPC memóriát, felhasználói memóriát, TID memóriát és úgynevezett biztonsági memóriát. Ez utóbbi memória egy bank, amely két 32 bites jelszót tárol, védve az RFID címkében tárolt adatokat

Biztonság az RFID-technológiában

Az iparág számos mérnöke és döntéshozója által megvitatott téma az RFID technológia biztonsága. Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy elméletileg lehetséges például RFID kártyák klónozása. A gyakorlatban azonban minden az alkalmazott közelségi technológia részleteitől függ. A gyártók egyre tökéletesebb megoldásokat fejlesztenek ki, amelyek egyértelműen javítják a rádiócímkék biztonsági szintjét.

Az egyik probléma, amellyel a tervezők szembesülhetnek, az elektromágneses spektrum zavarásának lehetősége, amelyben az RFID technológia működik. Példa erre az aktív tag-ek szándékos kiváltása nagyfrekvenciájú jelekkel. Ha az aktív címke akkumulátorral működik, akkor az a cella gyorsabb elhasználódását okozza. Ennek eredményeként a támadó leállíthatja az áramellátást, és ennek következtében működésképtelenné teheti a rendszert.

A mérnökök problémákba ütközhetnek a megszemélyesítő tag jogosulatlan RFID transzponderként való felismerése során is. Az egyik megoldás egy speciális felismerési szám - az RFID-tag digitális aláírása - beépítése. Ez persze nehézségeket vethet fel. Ha szükségessé válik a memória tartalmának frissítése, akkor a biztonsági szempontból érzékeny rendszerhez felhasználói hozzáférésre lesz szükség.

Az RFID rádiórendszerek tervezői folyamatosan fejlesztik a piacon elérhető transzpondereket. Munkájuk gyümölcse egy speciális Smart Mode. Ez lehetővé teszi a címkék EPC- és TID-számoktól független felismerését. Így még az egyedi számokkal ellátott kártya vagy tag másolása sem teszi lehetővé, hogy hamisított transzpondert használjanak a rendszerben. Ennek eredményeképpen egy betörő által lemásolt RFID-tag használhatatlan marad.

Mi blokkolja az RFID-jelet?

Az RFID-jel blokkolása az egyik hatékony módszer a proximity-kártyák klónozása elleni védelemre. A speciális blokkolók, akár tok vagy címkeház formájában, diamágneses anyagokból készülnek, amelyeknek nagyon alacsony a mágneses vezetőképessége. Ennek eredményeképpen blokkolják az elektromágneses mezők áramlását, megakadályozva ezzel, hogy egy betolakodó, aki le akarja másolni az RFID-címkét, véletlenül gerjeszthesse a transzpondert.

Hogyan lehet megsemmisíteni egy RFID-chipet?

Az RFID-csip megsemmisítésének legegyszerűbb módszere a chip vagy az antenna mechanikai sérülése. Ezt úgy lehet megtenni, hogy fizikailag megfúrjuk a transzpondert a megfelelő helyen. Ennél kifinomultabb módszer lehet a nagy teljesítményű mikrohullámok irányított sugárzása. A gyakorlatban az RFID-chip behatoló általi megsemmisítése a művelet összetettsége miatt nagyon nehéz.

RFID-biztonság az iparban

Már tudjuk, hogy az RFID-alkalmazások biztonsága az iparban magas szinten áll. A rádióhullámokat használó közelségazonosító rendszerek egyre jobbak. Magát a technológiát a beléptető rendszereknél, a szerszámok jelölésénél vagy a raktárakban a rakományok azonosításánál használják. Az RFID-biztonság növekvő szintje miatt érdemes megfontolni azok ipari üzemben történő megvalósítását.

Tudjon meg többet most!

Kulcsszavak

  • RFID
  • Biztonság

Tetszett ez a bejegyzés?

2

Ossza meg ezt a posztot

Szerző

Balluff Sp. z o.o.

Balluff Sp. z o.o.

Több mint 25 éve vagyunk aktívak a lengyel piacon. Ügyfeleinket Pomerániától a Tátráig szolgáljuk ki, első osztályú szolgáltatást és műszaki támogatást nyújtva. Online is jelen vagyunk, ahol megosztjuk tudásunkat a legújabb megvalósításokról, iparági trendekről, eseményekről vagy megoldásaink technikai aspektusairól.


10 Hozzájárulások

Comment

Még több a szerzőtől
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné