IO-Link: sokoldalú, intelligens, könnyen kezelhető és... vezeték nélküli
Olvasási idő: percek
Az adatok ma már az egyik legértékesebb erőforrásnak számítanak bármely vállalkozásban vagy gyártóüzemben. Ez azért van, mert elemzésük lehetővé teszi a hibák, anomáliák vagy a hiányosságok gyors felismerését, és ezáltal az állásidő csökkentését, továbbá a termelés hatékonyságának javítását. Hogyan lehet ezeket hatékonyan összegyűjteni, továbbítani, valamint elemezni?
A válasz az IO-Link, egy technológia, ami forradalmasította az ipari automatizálás világát.
Mi is pontosan az IO-Link?
Az IO-Link egy digitális kommunikációs protokoll, ami ideális példája egy olyan megoldásnak, amely megfelel az Ipar 4.0 kihívásainak. Lehetővé teszi számos különböző automatizálási komponens kommunikációját. Adatokat generál, dolgoz fel és továbbít, egyfajta folyamatos kommunikációs rendszert létrehozva - az automatizálási rendszerek struktúrájának legalsó szintjétől, pl. az intelligens érzékelőktől vagy aktuátoroktól, a vezérlő- és vizualizációs rendszerekig.
A rendszer meghatározását egyszerűsítve összehasonlíthatjuk egy hagyományos USB-kapcsolattal. Ebben a rendszerben bármely USB-eszköz egy USB-porthoz csatlakoztatva működik, feltéve, hogy mindkét eszköz gyártója ugyanazokat a szabályokat követte a gyártási folyamatban.
Hogyan működik ez a technológia?
Nagy általánosságban az IO-Link egy univerzális kommunikációs protokoll, amelyen keresztül a modern automatizálási eszközök rengeteg adatot képesek generálni és továbbítani, nemcsak folyamatadatokat, hanem diagnosztikai adatokat is. A modern vállalatoknak szükségük van ezekre az adatokra, hogy elemezni és értelmezni tudják azokat, majd ezek alapján döntéseket hozhassanak a gyártási folyamatok optimalizálásáról és módosításáról. Ezek az intézkedések egy konkrét célt szolgálnak - az üzletfejlesztést.
A hagyományos, azaz vezetékes IO-Link megoldásnak vannak bizonyos korlátai, mivel a kis hely, a mobil alkalmazások, az összetett gépmozgások vagy a telepítéshez szükséges idő korlátozása gyakran megakadályozza a kommunikációs kábelek elhelyezését. Ezért hoztuk létre a vezeték nélküli változatát - az IO-Link Wireless-t. Ez az egyik első a maga nemében, amely kihasználja a vezeték nélküli kommunikációs képességeket.
Tomasz Dawid, Marketing Manager
Itt érdemes megjegyezni, hogy az IO-Link Wireless nem helyettesíti a vezetékes megoldásokat, csak azok kiterjesztése, amely lehetővé teszi, hogy élvezze az IO-Link megoldások minden előnyét - vezeték nélkül.
Miért érdemes erre a megoldásra támaszkodni?
Az IO-Link Wireless az ipari automatizálás vezeték nélküli szabványa, amely egy megbízható kommunikációs módszer a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Más vezeték nélküli technológiákkal ellentétben, mint például a WLAN vagy a Bluetooth, ezt ipari igényekre tervezték.
Egy IO-Link vezeték nélküli masterhez akár 40 eszköz is csatlakoztatható 5 aktív csatornával (antennával). Ez az innovatív megoldás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol, és bármikor sok adatot használjanak. A rendkívül magas skálázhatóságú és alkalmazkodóképességű Balluff technológiája ideális minden berendezéshez vagy géphez.
Az IO-Link Wireless lehetővé teszi az IO-Link használatát olyan gépterületeken, ahol ez korábban nem volt lehetséges.
Vezeték nélküli kommunikáció
Az IO-Link Wireless nem helyettesíti a vezetékes megoldásokat, hanem azoknak a kiterjesztése, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül is érezhesse az IO-Link megoldások minden előnyét.
Kulcsszavak
- IO-Link
- Érzékelő technológia
Szerző
Balluff Sp. z o.o.
Több mint 25 éve vagyunk aktívak a lengyel piacon. Ügyfeleinket Pomerániától a Tátráig szolgáljuk ki, első osztályú szolgáltatást és műszaki támogatást nyújtva. Online is jelen vagyunk, ahol megosztjuk tudásunkat a legújabb megvalósításokról, iparági trendekről, eseményekről vagy megoldásaink technikai aspektusairól.
10 Hozzájárulások
Comment
Népszerű hozzászólások
Automatizálás kezdőknek - Balluff útmutató
Biztonság az RFID technológiában
Az ipari forradalom - a gőzgéptől az Ipar 4.0-ig
Induktív közelítésérzékelők előnyei az iparban
Kapcsolatfelvételi űrlap
Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!
Balluff-Elektronika Kft.
-
8200 Veszprém
Pápai út 55