Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Szint érzékelés átlátszó tartályban, villás fénysorompóval

Szint érzékelés átlátszó tartályban, villás fénysorompóval

Villás fénysorompóink az átlátszó tartályok falán keresztül a tiszta, a színes és a zavaros folyadékok szintjének mérésére is képesek. Az érzékelők infravörös fénysugara minden olyan folyadékot észlel, amelyben a víz részaránya több mint 15 százalék. A vékony lerakódásokra érzéketlen. Ezáltal a villás fénysorompó a határhelyzeteket kis átmérőjű (≤ 6 mm), finom, átlátszó tömlőkben is felismeri.

A jellemzők

  • 30 mm és 80 mm villaszélesség
  • Csatlakozás: 3 pólusú M8-as dugós csatlakozó
  • IP67-es védettség
  • NPN vagy PNP kapcsolási kimenet (nyitás és zárás mindegyiknél átváltható)
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné