Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Intelligens érzékelők intelligens funkciókkal

További információk nyújtása és összekapcsolása univerzális intelligens érzékelőkkel

Az intelligens automatizálási és felügyeleti rendszerrel (SAMS) hozzáadott értéket biztosítunk Önnek azáltal, hogy termékeinket további funkciókkal és mért értékekkel gazdagítjuk. Így egy olyan rendszert biztosítunk, amely nem csak az elsődlegesen ismert funkciókat látja el, hanem azon messze túlmutat és lehetővé teszi a folyamat- sőt az üzemfelügyeletet is.

A különböző funkciókkal való könnyebb munka és a termékek közötti harmonizáció érdekében a SAMS fejlesztése során egységesítettük a funkciókat. Például az induktív érzékelőkben és a digitális helyzetjelzőben a rezgés mindig ugyanazokon az indexeken található.

Az érzékelők intelligens funkciói számos új lehetőséget kínálnak a gépek és üzemek automatizálására.

A Smart Sensor rezgésfigyelő funkciója

A rezgésfigyeléssel érdemi információkat kap a készülékben, valamint az üzem egészében lévő rezgésekről. Ha ezt nem észlelik, a túlzott rezgések a gép meghibásodásához vezethetnek. A SAMS intelligens érzékelői figyelmeztetnek erre, így időben elvégezhetők a pontosabb elemzések és a karbantartás.

Az érzékelők hőmérsékletének figyelése

Berendezéseink egyik kiegészítő funkciója a belső hőmérséklet ellenőrzés. Számos fizikai tényezőt figyelembe véve, mint például az alkalmazott eszközök különböző reakciói a környezeti hőmérséklet ingadozására, értékes következtetéseket lehet levonni. A hőmérséklet-emelkedés idejekorán észlelhető és ellensúlyozható.


LED diagnosztika: intelligens vezérlés az iparban

A SAMS készülékek többszínű LED-ekkel vannak felszerelve, amelyek egyértelmű jelzést adnak. Itt a világítás beállításánál szabadon lehet választani a Balluff-szabvány és a NAMUR-szabvány között. A készülék konfigurálása és a két beállítás kiválasztása egyszerűen elvégezhető az IO-Linken keresztül. Az intelligens érzékelők különböző állapotai egy adott színhez vannak rendelve. Például, ha egy eszköz karbantartást igényel, állandó kék fényjelzést küld; ha a jel minősége rossz, az érzékelő narancssárgán világít.

Eszközérzékelés: A telepített érzékelők és eszközök helyének meghatározása

Az intelligens érzékelők és eszközök eszközfelderítő funkcióval vannak felszerelve. Amikor parancsot küld az érzékelőnek, az kéken villog, hogy segítsen benünket megtalálni. A villogás időtartama egyénileg állítható, maximum 30 perc.

Az intelligens érzékelők jelminősége

A jelminőséget 0 és 100 % közötti százalékos értékként adja ki.

Nemcsak a beállítás során lehet hasznos mutató, hanem támogathatja a megelőző karbantartást is.


Dőlésszög beállítási eszköz

A rendszer bevezetésekor az elején be kell tanítani egy "referenciapozíciót". Ez lehetővé teszi a meghatározott pozíciótól való eltérések észlelését és jelentését. Így mindig tudni fogja, hogy az érzékelő mikor van a megfelelő helyzetben.
Ha az érzékelő véletlenül rosszul van beállítva, ezzel a funkcióval visszaállíthatja a megfelelő szögbe.


Nedvességérzékelés az iparban

Ahhoz, hogy tudja, hogy a nedvesség nem tesz jót az elektromos berendezéseknek, nincs szükség olyan külön rendszerre, mint a mi SAMS-ünk. Hasznos azonban, ha azonnal értesítést kap, amint a készülék belsejében nedvességet észlel. Ha nedvesség kerül a készülékbe, riasztás lép életbe. Így az egységet még a gép meghibásodása előtt ki lehet cserélni, elkerülve a magas javítási költségeket és a termelés leállását.

Áram- és feszültségfelügyelet

Ezzel a funkcióval az intelligens érzékelők lehetővé teszik, hogy amint a névleges feszültség tűréshatárát alul- vagy felülmúlják, azaz alul- vagy túlfeszültség van, azonnal észleljék.

A rövidzárlatokat is észleli és jelenti. Ennek az üzenetnek a segítségével az érintett gép vagy rendszer hibaelhárítása gyorsan és hatékonyan megkezdhető.


A szélsőséges környezeti feltételek állapota

Ez megmutatja, amint egy termék szélsőséges környezeti helyzetbe kerül és azt is, hogy ez az állapot mennyi ideje mérhető. A határértékeket saját maga állíthatja be és meghatározhatja, hogy az adott paraméterek esetén mikortól számítanak ezek a mért változók szélsőséges állapotnak. Ehhez olyan másodlagos adatforrásokat is felhasználnak, mint a rezgés, a belső hőmérséklet és a páratartalom.

Kapcsoló számláló

A kapcsolószámláló az egységben lévő bináris jeleket képes számolni. Egy beállítható határértékig számol és a konfigurált üzemmódtól függően automatikusan vagy manuálisan visszaállítható.

Indítási ciklusszámláló az indítási folyamatok ellenőrzésére

Az indítási ciklusszámláló, más néven indítási ciklusszámláló, minden gépindítást nyomon követ. Minden egyes gépindítással a szám eggyel nő. Ily módon nyomon követhető, hogy egy gépet vagy rendszert milyen gyakran indítanak el és kapcsolnak ki egy bizonyos időn belül.


Jelkésleltetés

Az érzékelők jelátviteléből adódó nemkívánatos, idő előtti vagy gyakori változások elkerülése érdekében a jelkésleltetéssel lehetőség van bináris jelváltásra (bekapcsolási/kikapcsolási késleltetés vagy egyszeri váltás). Ennek nem feltétlenül kell egy érzékelő kapcsolójelének lennie. Ez a funkció azt is lehetővé teszi, hogy például a rezgésriasztást vagy egy logikai blokk eredményét csak késleltetve alkalmazza. Az egyetlen követelmény, hogy ez egy bináris jel legyen.

Az érzékelők jelsebesség-felügyelete

Az érzékelők jelsebesség-felügyeletéhez először egy időablakot kell meghatározni, amelyet igény szerint egyedileg határozhat meg. Ez lehetővé teszi, hogy információt kapjon arról, hogy a jelek rögzítése és feldolgozása az adott időablakon belül megtörtént-e. Így közvetlenül észlelheti és orvosolhatja a nemkívánatos jelkéséseket.



Logikai kapcsolatok logikai blokkokon keresztül

A rendelkezésre álló adatok és jelek logikusan összekapcsolhatók, hogy új információkat szolgáltassanak. A kiértékelés során blokkonként legfeljebb négy jelet és összesen négy blokkot lehet használni és összekapcsolni. Ha a blokk bemeneteire nincs szükség, egyszerűen szabadon hagyhatók. Minden nem használt bemenetet figyelmen kívül hagy, ami azt jelenti, hogy például csak két értéket lehet összekapcsolni. Bármilyen Boolean bemeneti jel használható a csatlakozáshoz. Egy blokk eredménye egy másik blokk bemeneti jeleként használható. Az AND / OR / NOR / XOR logikai kapcsolatok állnak rendelkezésre.


Pin konfiguráció és beállítás

Az intelligens érzékelők ezen funkciója egyszerűnek hangzik, de lehetőségeket rejt magában: a 4. pin mindig digitális kimenet, a 2. pin pedig választható: digitális kimenet, digitális bemenet vagy analóg kimenet. Lehetőség van például arra, hogy ezt az alkatrészt IO-Link nélkül használjuk, ha a kapcsolási és mérési jeleket közvetlenül a 2. pin-re adjuk ki.


Gépek és rendszerek üzemóraszámlálása intelligens érzékelőkkel

Az intelligens érzékelőink üzemóraszámlálása alapvetően másodpercenként számol, de az állapotot dinamikusan, percenként (vagy 2, 4, 8-12 perc után) tárolja. Alternatívaként lehetőség van a számlálót statikus üzemmódba kapcsolni. Ebben az esetben az állapotot csak 12 percenként menti a rendszer, így takarékoskodva a memóriával. Statikus üzemmódban az üzemórák, akár 20 évig is rögzíthetők. Összesen három különböző számláló áll rendelkezésre: Az utolsó üzembe helyezés óta eltelt idő, egy összszámláló és egy kézzel visszaállítható számláló.

Alapvető statisztikák

Az alapvető statisztikai funkciók lehetővé teszik, hogy a statisztikai kiértékelés bemeneti értékeiként bármilyen folyamatadat-objektumot használjanak, kivéve a Boolean-értékeket. Ez lehetővé teszi például a kiválasztott bemeneti változó minimumának vagy maximumának, átlagának vagy mozgóátlagának kiszámítását közvetlenül az érzékelő felhasználási helyén.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné