Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Kapacitív érzékelők

Kapacitív érzékelők

Elérhető:

11 Sorozat

Érzékelnie és felügyelnie kell a konténerek, csövek vagy tartályok töltöttségi szintjét, akár nemfémes tartályfalakon keresztül érintkezik a közeggel, akár anélkül? Kapacitív szintérzékelőink a kapacitív szintmérés minden feladatára alkalmasak, és úgy tervezték őket, hogy mindkét forgatókönyvet páratlan hatékonysággal kezeljék, megbízható eredményeket biztosítva az ipari alkalmazások széles körében.

A közeggel való közvetlen érintkezést igénylő helyzetekben kapacitív szintérzékelőink teljesen felszereltek. Az érintkezési szint érzékelők ügyesen meghatározzák a granulált anyagok, porok, viszkózus anyagok vagy folyadékok, valamint ömlesztett anyagok töltési szintjét. A különböző konfigurációkban kapható érintkezési szintérzékelők, beleértve a hengeres formákat, merülő szondákat, valamint furat- vagy karimás felszerelési lehetőségeket, nyomásálló változatban is kaphatók. Az olyan házanyagok, mint a rozsdamentes acél, a PTFE és a PEEK, a lehető legnagyobb kémiai ellenállás biztosítására szolgálnak. Olyan alkalmazásokhoz, amelyek érintésmentes szintmérést igényelnek nemfémes tartályfalakon keresztül, kapacitív érintésmentes szintérzékelőink jelentik a megfelelő választást. Ezek az szenzorok képesek érzékelni a folyadékok és ömlesztett anyagok töltöttségi szintjét, így megbízható eredményeket biztosítanak közvetlen interakció nélkül. Számos változatban kapható, kompakt és lapos hengeres, kocka vagy tárcsa alakú, nyomásálló opciókkal együtt választhat.

Minden kapacitív szintérzékelőnk, akár érintéses, akár érintésmentes alkalmazásokhoz tervezték, szabadalmaztatott Smart Level technológiánkkal van felszerelve. Ez a fejlett funkció lehetővé teszi, hogy az érzékelők kompenzálják a nedvességet, habot és bármilyen tapadást, biztosítva hatékonyságukat még akár 10 mm vastag üveg és műanyag akadályokon keresztül is. Ez teszi az érzékelőket ideálissá töltési szintérzékelőként vezetőképes közegekhez.

Különleges jellemzők

  • Műanyag granulátum, gabona, takarmány- és fapellet, olajok, vizes folyadékok, savak, lúgok, vezető por, ömlesztett szilárd anyagok stb. szintmérésére
  • Kialakítások és házanyagok nagy választéka, valamint alacsony költségű kivitelek
  • Egyszerű beállítás és telepítés, akár IO-Link segítségével is
  • Szabadalmaztatott Smart Level technológia a felhalmozódás, a hab és a nedvesség kompenzálására

11 Sorozat

Sorozat
csatlakozási mód Ház anyaga, primer maximális hatótávolság kábelhossz L
Tevékenységek
Csatlakozókábel PET 0.3 m
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), POM 25 mm 2 m, 3 m
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 8 mm 0.5 m, 2 m
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó PVC, Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 15 mm 1.5 m, 2 m
Kábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) 30 mm 2 m, 5 m
Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4301), PTFE 8 mm 2 m
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301) 4 mm 2 m
Kábel, Csatlakozókábel PBT 20 mm 0.3 m, 2 m, 3 m
Kábel, Csatlakozókábel PP 12 mm 0.2 m, 0.3 m, 2 m, 5 m
Kábel, Csatlakozókábel, kapcsos csatlakozás, csatlakozó Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), Nemesacél (1.4305), PEEK 0.05 m, 0.3 m, 2 m
csatlakozó POM 15 mm
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné