Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Digitális helyzetjelző

Intuitív kezelés, mosható kivitel és kibővített IO-Link-funkcionalitás.

A Balluff digitális pozíciójelzője új mércét állít fel az intuitív és egyértelmű felhasználói útmutatás területén. A digitális kijelző mosható kompatibilis kivitelben készül, több beépített érzékelőt tartalmaz, valamint bővített IO-Link funkcionalitással rendelkezik. Ezáltal a felhasználási terület rendkívül széles.A hagyományos szerszámgépektől és automatizálási technológiáktól egészen a nagy igénybevételű élelmiszer- és italipari alkalmazásokig biztosítja a gyors, biztonságos illetve rugalmas átállást a folyamatosan csökkenő gyártási szériaméretek mellett. A digitális helyzetjelzők félautomatikus formátumváltással növelik a rugalmasságot és a gépek rendelkezésre állását.

Digitális pozíciójelző portfóliónk

Legfontosabb jellemzők és előnyök

  • gyszerű kezelhetőség az intuitív kezelői irányításnak köszönhetően
  • A formátumváltás gyors és hibamentes, ezáltal csökkenti az indítási időt, a gépállásokat és a termeléskiesést
  • Nagy hatékonyság szabványosított adatprofilokkal
  • Áramszünet esetén a pozícióértékek nem vesznek el
  • Washdown kivitel – nincs szükség kiegészítő védelemre
  • Smart Automation Monitoring System (SAMS) része – fejlett IO-Link funkciókkal
  • Belső diagnosztika: hőmérséklet-, rezgés- és páratartalom-felügyelet (állapotfelügyelet)
  • Nagy megbízhatóság extrém környezetben is – IP69K feletti védelem
  • Karbantartásmentes működés

Alkalmazási példák

A különböző iparágakból származó alkalmazási példák jól szemléltetik a digitális pozíciókijelzők sokoldalú felhasználhatóságát. Lehetővé teszik a gépek és berendezések precíz és biztonságos formátumállítását – ideális megoldást kínálva gyakori termékváltások és kis sorozatnagyságok esetén. Az egyértelmű kezelői irányítás támogatja a felhasználót a gyors és hibamentes átállásokban. Az IO-Link kommunikációnak és az intelligens funkcióknak köszönhetően a rendszerek hatékonyan és megbízhatóan működnek, hozzájárulva az állásidők csökkentéséhez. Így megfelelnek a modern, rugalmas gyártási folyamatok sokrétű követelményeinek.

Akkumulátoripar: Vezetett hengertávolság-beállítás kalanderezés során

A BDG digitális pozíciókijelző intuitív felhasználói felülete támogatja a félautomatikus formátumváltásokat. Lehetővé teszi a hengerek gyors és precíz beállítását, így a gépek hatékonyan igazíthatók a különböző gyártási sorozatokhoz. A futófény segíti a kezelőt a kézikerék forgatásakor, és egyértelműen jelzi a célértéket. Emellett a rendszer intelligens funkciókat is kínál, például a belső hőmérséklet és a relatív páratartalom felügyeletét, amelyek további biztonságot és üzembiztonságot nyújtanak.

Szakértelem és tanácsadás - vegye fel velünk a kapcsolatot

Szakértő csapatunk készséggel áll rendelkezésére tanácsadással és támogatással. Amennyiben nem biztos abban, melyik érzékelő felel meg leginkább az igényeinek, örömmel segítünk a megfelelő megoldás kiválasztásában.
Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Intuitívabb mint valaha: a digitális kijelző minimalizálja a termelékenység csökkenését.

A gépvezérléssel együtt a Balluff digitális pozíciókijelzője (BDG DA160) intuitív és korszerű pozicionáló rendszert alkot gépei és berendezései számára.A BDG DA160 abszolút digitális pozíciókijelzőintegrált IO-Link interfésszel és közvetlen tengelyszereléshez kialakított üreges tengellyel. Az alkalmazási igényektől függően különböző kivitelek érhetők el, numerikus pozíciókijelzéssel vagy anélkül. A pozíciókijelzők közvetlenül beépíthetők új rendszerekbe, illetve utólagosan is felszerelhetők meglévő gépekre. A pozíciómérés több orsófordulaton keresztül, mágnesesen kódolt mérőrendszerrel történik. A mérés külső tápellátás nélkül is biztosított, és az értékek tárolásra kerülnek, így áramszünet esetén sem vesznek el.

Az úttörő, intuitív kezelői irányítás gyors és megbízható formátumállítást tesz lehetővé, csökkenti az állásidőt és növeli a hatékonyságot.

Felhasználóközpontú tervezés – Kezelőfelület, amely nevéhez méltó

A digitális kijelzőt teljes mértékben a felhasználó igényeire szabva fejlesztettük. Alkalmazási vizsgálatok kimutatták, hogy sok más kijelző nem elég intuitív, ami gyakori kezelési hibákhoz vezet. Ezért a Balluff teljesen újragondolta a pozíciókijelzők kezelői koncepcióját azzal a céllal, hogy a hibák számát minimálisra csökkentse. Ennek megfelelően egységes kezelési, konfigurációs és diagnosztikai koncepcióval rendelkező digitális pozíciókijelzők születtek. Az új kijelzők felhasználói irányítása új mércét állít fel: a célértékek intuitív összehasonlítása az aktuális értékkel, valamint az egyértelmű futófény optimális támogatást nyújt a kezelő számára a beállítás és formátumváltás során. Az orsó forgatásakor a futófény részletesen vezeti a felhasználót, miközben az értékek folyamatosan ellenőrizhetők a kijelzőn. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá teszi a formátumváltásokat, jelentősen csökkentve az indítási időt és a gépállásidőt.

A legfejlettebb pozíciókijelzőnk: kibővített IO-Link funkcionalitás a Smart Automation and Monitoring System révén

A Balluff az átfogó automatizálási szemléletet képviseli. Ennek részeként fejlesztettük ki a Smart Automation and Monitoring System-et (SAMS), amely számos kiegészítő funkciót, illetve információt biztosít az egyes komponensekhez, egységes és szabványos kezelési, konfigurációs és diagnosztikai koncepcióval. A Balluff digitális pozíciókijelzői ezért számos fejlett szenzort tartalmaznak. A belső szenzorok adatai és kiértékelési értékei IO-Linken keresztül érhetők el a rendszer számára. Az állapotfelügyelet időben figyelmeztet gyanús értékek esetén, így a rendszerhibák megelőzhetők vagy minimálisra csökkenthetők. Az alkalmazási terület rendkívül széles: az eszterga-, maró- és fúrógépektől az élelmiszer- és italfeldolgozásig, illetve csomagolásig.

Food & Beverage kompatibilitás – Washdown és állapotfelügyelet

Digitális pozíciókijelzőink robusztus, mosható kivitelű házzal rendelkeznek, karbantartásmentesek, és még az IP69K védettségi fok követelményeit is meghaladják. Még nehéz üzemi körülmények között is rendkívül megbízható működést biztosítanak. Ezáltal ideálisak a csomagoló-, élelmiszer- és ital-, valamint a kozmetikai ipar magas műszaki követelményeihez és igényes környezeti feltételeihez. Az integrált állapotfelügyeleti szenzorok figyelik a digitális kijelző működőképességét és megbízhatóságát, továbbá időben figyelmeztetnek például a nedvesség behatolására és az ebből eredő termelékenységcsökkenésre. Ez minimalizálja a nem tervezett leállásokat, valamint a tisztítási ciklusok miatti állásidőket.
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné