Forgásjeladók
Forgó mozgások vezérléséhez, méréséhez és felügyeletéhez
A Balluffforgásjeladóiminden olyan alkalmazásban használhatók, ahol a forgásszögértékek mechanikai rögzítése szükséges.Az érzékelt mozgásokat a készülékekelektromos jelekké alakítják át , lehetővé téve a kritikus gépelemek magas pontosságú pozicionálását.Robusztus kialakításuknak köszönhetőena forgásjeladókextrém ipari körülmények között is megbízhatóan működnek– például az élelmiszeriparban és csomagolástechnikában, mobil munkagépek esetében, vagy általános gépgyártásban. Kínálatunkban megtalálhatja alkalmazásához megfelelő megoldást, legyen szó akár abszolút akár inkrementális jeladóról.
Forgásjeladó portfóliónk
Inkrementális kódolók
Abszolút kódolók
Az alkalmazástól függően a forgásjeladókkal szemben támasztott követelmények jelentősen eltérhetnek. Ezért fontos ismerni a három alapvető különbséget:Inkrementális vs. abszolút jeladó,singleturn vs. multiturn kivitel,valamintoptikai vs. mágneses mérési elv. Ezek a szempontok segítenek kiválasztani gépeihez és rendszereihez a legmegfelelőbb technológiát – maximális pontosság, megbízhatóság és hatékonyság érdekében.
Inkrementális forgásjeladó
Gépek és berendezések sebességfelügyelete és pozíciómeghatározása
Az inkrementális jeladók a gép adatait mindig az előző mérési ponthoz viszonyítva határozzák meg. Ennek érdekében minden gépbekapcsoláskor – így a szenzorok bekapcsolásakor is – referenciaértékeket kell megadni. Az inkrementális jeladók minden egyes fordulat során meghatározott számú impulzust generálnak. Ezek a jelek a megtett szög vagy út mérőszámai. Minél több impulzus jön létre fordulatonként, annál nagyobb a jeladó felbontása, és annál pontosabb a gyártási folyamatok mérése valamint szabályozása. Támogatott interfészek az alábbiak: ABZ, sin/cos, TTL (Transistor-Transistor Logic), HTL (High Threshold Logic).
Abszolút forgásjeladók
Nagy pontosságú pozicionálás és megbízható adatgyűjtés ipari környezetben
Az abszolút jeladók minden pozícióhoz egyedi szögértéket rendelnek – ellentétben az inkrementális jeladókkal. Így az abszolút jeladókkal bármely pillanatban pontosan tudható a gép pozíciója, még áramszünet esetén is. Nem igényelnek referenciaértéket vagy referenciafutást minden gépindításkor, így az adatok kikapcsolt állapotban sem vesznek el. Elérhető interfészek: RS485, SSI, CANopen.
Singleturn forgásjeladó
A singleturn (egyfordulatú) jeladókesetében a kódolt kimeneti jel minden egyes új tengelyfordulatnál ismétlődik. Mérési tartománya 360 fok, vagyis pontosan egy teljes fordulat. Ha a tengely a 360 fokot meghaladóan tovább fordul, a következő fordulatok kimeneti jelei ismét megegyeznek az első fordulat jelével. Kiegészítő adatfeldolgozás vagy a kimeneti jel megfelelő kiértékelése nélkül, tehát önmagában, egyedi mérési pontok alapján nem lehet meghatározni, hány teljes fordulatot végzett a tengely — a singleturn jeladó erre nem ad információt.
Multiturn forgásjeladók
A multiturn (többfordulatú) jeladóka 360 fokot meghaladó mérési tartomány meghatározását is lehetővé teszik. A szenzorok minden egyes tengelypozícióhoz egyedi kimeneti jelet rendelnek– akár több mint 8 billió teljes fordulaton keresztül. A jeladó kimeneti értékét két tényező határozza meg: a megtett teljes fordulatok száma, valamint a tengely aktuális pozíciója az adott fordulaton belül. Az így előállított jel az akár 8,8 billió fordulatnyi jelváltozáson belül egyedinek számít, tehát nem ismétlődik.
Optikai forgásjeladók – Maximális felbontás és mérési precizitás
Az optikai forgásjeladók olyan érzékelők, amelyekoptikai mérési elven működverendkívül nagypontosságot biztosítanak, és digitális impulzusokat generálnak. Az optikai jeladó egy áttetsző kódtárcsából áll, amelyet egy LED világít meg, és a tárcsán áthaladó fény alapján a rendszer az érzékelt adatokat elektromos jelekké alakítja. Az optikai mérési elv kivételesen nagy pontosságot biztosít az adatgyűjtés során, így az optikai forgásjeladók ideálisak a nagy pontosságú automatizálási feladatokhoz.
Mágneses forgásjeladók – Robusztus megoldás zord környezethez
A Balluff mágneses jeladói kifejezetten alkalmasak extrém környezeti feltételekhez, például szélsőséges hőmérsékletekhez. Kiválóanellenállnak az ütés- és vibrációs terhelésnek, így a nehézipar és a szerszámgépek alkalmazásaihoz kifejezetten alkalmasak. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi használatukat még a legkisebb gépalkatrészekben is.
Alkalmazási példák
Különböző iparágakban alkalmazott példák jól szemléltetik a forgásjeladók széleskörű felhasználhatóságát. A jeladók a forgásszög, a sebesség és a pozíció nagy pontosságú meghatározására szolgálnak motorokban, hajtásokban, szerszámgépekben és szállítórendszerekben. Magas felbontásuknak és robusztus kivitelüknek köszönhetően megbízható, kopásmentes mérést biztosítanak – még zord ipari környezetben is. Ennek eredményeként megfelelnek az ipari automatizálás sokrétű követelményeinek, magas pontosságot, dinamikát és ismétlési precizitást biztosítva.
Fémmegmunkálás – Nagy pontosságú ipari alkalmazásokhoz készült forgásjeladók
A Balluff forgásjeladói minden olyan feladatban alkalmazhatók, ahol hosszokat, pozíciókat, fordulatszámokat, forgó mozgásokat, illetve szögeket vagy szögsebességet kell meghatározni. A készülékek a mechanikai mozgást digitális elektromos jelekké alakítják.
Az alkalmazástól függően különböző mérési elvek érhetők el: Ha nagy felbontásra van szükség, gyakran optikai jeladókat használnak. A mágneses forgásjeladókat extrém környezeti körülmények között történő alkalmazásokhoz használják. Emellett a Balluff kínál korrozióálló, rozsdamentes acél házban, IP69K védettséggel rendelkező forgásjeladókat is, amelyek különösen alkalmasak higiénikus vagy nagynyomású tisztítási környezetben történő alkalmazásra.
Innováció a középpontban
Bővített kódoló portfólió
IO-Link interfész az egyszerű integrációért és a hatékonyság növeléséért
Szakértelem és tanácsadás - Lépjen kapcsolatba velünk
Szakértő csapatunk készséggel áll rendelkezésére. Ha bizonytalan abban, mely érzékelő felel meg legjobban igényeinek, örömmel segítünk a megfelelő megoldás kiválasztásában.Licencnyilatkozat
A következő nyílt forráskódú komponenseket használjuk: eCos V3.0
Forrás:http://ecos.sourceware.org/
Licenc:eCOS license