Termékek
Szolgáltatás és támogatás
Üzletágak és Megoldások
Vállalat

Tárgyreflexiós érzékelők

Optikai érzékelők

Elérhető:

18 Sorozat

Tárgyreflexiós érzékelőink széles választéka gazdaságos megoldást kínál, amennyiben megbízhatóan szeretné észlelni a kontrasztkülönbségeket. Ezek a tárgyreflexiós érzékelők felületük, színük és anyaguk alapján érzékelik az objektumokat. Szkennelési tartományuk ezáltal a fényvisszaverő tárgy felületének méretétől, alakjától, színétől és textúrájától függ.

Az adó és a vevő egyetlen egységben van elhelyezve, így a tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelők könnyen felszerelhetők és gyorsan beállíthatók a jól látható fénysugarak segítségével.

A megfelelő fénytípust az alkalmazástól függően választja ki. Tárgyreflexiós érzékelőink modelltől függően jól látható vörös fényt, láthatatlan infravörös fényt vagy nagyon pontos lézerfényt kínálnak, amely ideális a kis alkatrészek érzékeléséhez.

A szín- és felületfüggetlen érzékeléshez háttérelnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőket ajánlunk. Vörös fénnyel vagy lézeres vörös fénnyel dolgoznak, amely ideális a kis alkatrészek felismerésére. Szkennelési viselkedésük gyakorlatilag állandó, még különböző visszaverődési szintek esetén is.

Különleges jellemzők

  • Ideális a kontrasztkülönbségek érzékelésére – felülettől, színtől és anyagtól függően
  • Háttérelnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőkhöz: megbízható tárgyfelismerés különböző tartományokban, gyakorlatilag felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
  • Költséghatékony, könnyen felszerelhető és beállítható a jól látható fénysugárnak köszönhetően
  • Rövidebb hatótávolság a fényvisszaverő és egyutas fényszóró érzékelőkhöz képest
  • A szerelés csak egy elektromos eszközt tartalmaz
  • Kék fényű fényszkennerek a nehezen felismerhető tárgyak tökéletes észleléséhez

Termékkalauz a tárgyfelismeréshez

Mondja el, hogy mik az igényei, és mi megmondjuk, hogy melyik termékre van szüksége!

18 Sorozat

Sorozat
kiképzés maximális hatótávolság kapcsolási funkció Interfész Fény jellege csatlakozási mód 01-es csatlakozó, kiképzés Kábelköpeny anyaga
Tevékenységek
hasáb alakú 2000 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/ellenütemű, NPN, PNP piros lézerfény, LED infravörös, LED piros fény, infravörös csatlakozó M12x1
hasáb alakú 5000 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP piros lézerfény, LED piros fény csatlakozó M12x1
hasáb alakú 600 mm záró (NO) NPN, PNP piros lézerfény, LED piros fény, infravörös csatlakozó M12x1
hasáb alakú 3500 mm záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) PNP LED piros fény csatlakozó M12x1
hasáb alakú 300 mm záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP piros lézerfény Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó M12x1, M8x1 PVC
hasáb alakú 2000 mm záró/nyitó (NO/NC) Relé infravörös csavarkapcsok
hasáb alakú 1500 mm záró/nyitó (NO/NC) IO-Link-Device, PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP piros lézerfény, LED piros fény, LED kék fény Kábel, csatlakozó M8x1 PVC
hasáb alakú 60 mm nyitó (NC), záró (NO) IO-Link, NPN, PNP piros lézerfény, LED piros fény Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó M8x1 PUR
hasáb alakú 1000 mm záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP LED infravörös, LED piros fény Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó M8x1 TPU
hasáb alakú 150 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP LED piros fény Kábel, Csatlakozókábel M8x1 PVC
hasáb alakú 1000 mm záró/nyitó (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analóg, áram piros lézerfény, LED piros fény csatlakozó M12x1
hasáb alakú 300 mm záró (NO) NPN, PNP LED piros fény Kábel, csatlakozó M12x1 PVC
hasáb alakú 1000 mm nyitó (NC), záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP LED infravörös, LED piros fény Kábel, csatlakozó M8x1 PVC
hasáb alakú 30 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP LED piros fény Kábel, Csatlakozókábel M8x1 PVC, TPU
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm záró/nyitó (NO/NC) NPN, PNP infravörös csatlakozó M12x1
Ø 12 mm 400 mm nyitó (NC), záró (NO) NPN, PNP LED infravörös, LED piros fény, vörös fény, infravörös Kábel, csatlakozó M12x1 PVC
Ø 18 mm 800 mm nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) IO-Link, NPN, PNP piros lézerfény, LED infravörös, LED piros fény, infravörös Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC
Ø 8 mm 60 mm nyitó (NC), záró (NO) IO-Link, NPN, PNP LED piros fény Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó M8x1 PUR
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné