Csak a CAD modell letöltése támogatott
Univerzális IO-Link-interfész
I/O modulok
Elérhető:
1 Sorozat
Csak a CAD modell letöltése támogatott
Az univerzális IO-Link-interfészeinknek köszönhetően minden, akár 16 be- és kimenettel rendelkező eszköz könnyen illeszthető. Az IO-Link-csatlakozással szivattyúk, jelzőlámpák, kezelőpultok, szeleptömbök, kapcsolóegységek, átviteli egységek stb. kapcsolhatók össze folyamatorientált módon a vezérlés szintjével.
A modul gyors IO-Link-csatlakozást biztosít standard csatlakozó kábellel. Így akár 16 be-/kimenetet is integrálhat a vezérlések világába.
Jellemzők
- kompakt adapterház a különböző eszközök közvetlen csatlakoztatásához IO-Linken keresztül
- univerzális és független a terepi busztól
- bekötés szokványos érzékelőkábellel
- 8 és 16 be-/kimenettel rendelkező változat is elérhető
- nincs költséges bonyolult kábelezés
- helyet, időt és pénzt takarít meg az egyszerű kábelezési koncepció révén
1 Sorozat
|
Sorozat
|
Bemenetek, szám | Kimenetek, szám | kábelhossz L | interfész | Ház anyaga, primer | Védettség | Tevékenységek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16, 8 | 16, 8 | 0.5 m, 3 m | IO-Link | PA | IP54 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.