IO-Link szeleptömb-csatlakozók
I/O modulok

Elérhető:
16 -féle változat
Az IO-Link előnyeit az IO-Link szeleptömb-csatlakozóknál is kihasználhatja. Ezekkel az összetevőkkel a decentralizált szeleptömbök és a vezérlési szint játszi könnyedséggel összekapcsolható.
Jellemzők
- kompakt adapterház, amely közvetlenül a szeleptömbbe dugható, minimális helyigénnyel
- különböző szeleptömbök tűkiosztásaival is kompatibilis
- optimalizált vezetékezés a vezérlési szintre 3/4 eres érzékelőkábellel történő bekötése révén
- maximum 24 mágnestekercs vezérelhető
Elérhetőség
16 találat
Megrendelés kódja | Ár | Interfész | működési elv | Kimenetek, szám | 2 A-es kimenetek, szám | Maximális kimeneti áramerősség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI004WBNI IOL-770-V06-A027 |
132195.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
49245.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006ZBNI IOL-752-V10-K007 |
61250.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006EBNI IOL-750-V09-K007 |
43435.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 16 | |||
![]() BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
49245.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
45360.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 16 | |||
![]() BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
49630.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 22 | |||
![]() BNI006KBNI IOL-750-V10-K007 |
48440.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006JBNI IOL-750-V08-K007 |
48440.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 24 | |||
![]() BNI006HBNI IOL-750-V11-K007 |
43435.00 HUF | IO-Link 1.1 | Aktív elosztó | 16 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.